피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Butterfly Valve Type 55IS - Gear Type - JIS
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Butterfly valves
Butterfly valve type 55IS
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/butterfly_valves/butv_type_55is/jis/bvt_type_55is_jis_gear_asmtab.prj},{NB=V5SSGSTW1125},{CNSORDERNO=V5SSGSTW1125},{NDMM=125},{NDINCH=5},{D=181},{SD=125},{C=210},{SN=4 (8)},{SH=23},{D2=122},{D3=160},{L=56},{H=193},{H1=120},{H2=158},{H3=92},{I=273},{W=206},{W1=-},{W2=-},{A1=167},{A2=64},{HR=9.5},{GBT=TYPE 1},{VER=1},{H2X=0},{TYPE=G},{VERB=5},{PPATH=../../../jis/parts_bvt_type_55is/bvt_type_55is_gear_asmtpl.prj},{STD=J}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Nr.
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal Diameter
[mm]
NDINCH
Nominal Diameter
[인치]
D
Diameter
[mm]
SD
d
[mm]
C
P.C.D.
[mm]
SN
n
[mm]
SH
h
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
I
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
HR
Handle Rotation
ⁿ/ₐ
GBT
Gear Box Type
ⁿ/ₐ
V5SSGSTW1050
V5SSGSTW1050
50
2
90
55
(120)
2 (4)
(19)
122
160
43
135
61
100
92
215
116
66
106
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1065
V5SSGSTW1065
65
2 1/2
110
65
(140)
2 (4)
(19)
122
160
46
150
80
115
92
230
146
78
121
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1080
V5SSGSTW1080
80
3
125
80
150
4 (8)
19
122
160
46
154
95
119
92
234
152
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1100
V5SSGSTW1100
100
4
154
100
175
4 (8)
19
122
160
52
170
103
135
92
250
174
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1125
V5SSGSTW1125
125
5
181
125
210
4 (8)
23
122
160
56
193
120
158
92
273
206
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1150
V5SSGSTW1150
150
6
211
150
240
4(8)
23
122
160
56
210
137
175
92
290
236
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1200
V5SSGSTW1200
200
8
253
191
290
4(12)
23
122
160
60
240
163
205
92
320
290
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1250
V5SSGSTW1250
250
10
320
245
(355)
4(12)
(25)
122
160
68
275
200
240
92
355
340
-
-
167
64
9.5
TYPE 1
V5SSGSTW1300
V5SSGSTW1300
300
12
371
296
400
4(16)
25
188
300
78
337
230
295
108
487
410
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTW1350
V5SSGSTW1350
350
14
416
330
445
4(16)
25
188
300
92
362
255
320
108
512
460
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
V5SSGSTW1400
V5SSGSTW1400
400
16
476
380
510
4(16)
27
188
300
102
392
290
350
108
542
532
-
-
272
99
9.5
TYPE 3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성