피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing bars AT5
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing bars
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_bars/timing_belt_bars_bat5.prj},{NB=T76204},{NAME=Timing bar profile AT5 Z27 L160mm},{DESCRIPTION=BAT 5 27},{CNSORDERNO=T76204},{Z=27},{DE=41.80},{L1=160},{L=160},{N=210},{KG=0.55},{CNSORDERNO2=68000027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
N
n°flange adaptable
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T76188
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 12
T76188
12
17.85
140
140
201
0.08
T76189
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 13
T76189
13
19.45
140
140
203
0.10
T76190
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 14
T76190
14
21.05
140
140
203
0.12
T76192
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 15
T76192
15
22.65
140
140
204
0.14
T76193
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 16
T76193
16
24.20
140
140
205
0.15
T76194
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 17
T76194
17
25.80
140
140
205
0.18
T76195
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 18
T76195
18
27.40
140
140
205
0.20
T76196
Timing bar profile AT5 Z1...
BAT 5 19
T76196
19
29.00
140
140
206
0.23
T76197
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 20
T76197
20
30.60
160
160
206
0.30
T76198
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 21
T76198
21
32.30
160
160
207
0.33
T76199
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 22
T76199
22
33.85
160
160
207
0.36
T76200
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 23
T76200
23
35.45
160
160
208
0.40
T76201
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 24
T76201
24
37.00
160
160
208
0.44
T76202
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 25
T76202
25
38.55
160
160
209
0.47
T76203
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 26
T76203
26
40.20
160
160
209
0.51
T76204
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 27
T76204
27
41.80
160
160
210
0.55
T76205
Timing bar profile AT5 Z2...
BAT 5 28
T76205
28
43.35
160
160
210
0.60
T76206
Timing bar profile AT5 Z3...
BAT 5 30
T76206
30
46.55
160
160
211
0.69
T76207
Timing bar profile AT5 Z3...
BAT 5 32
T76207
32
49.70
160
160
212
0.81
T76208
Timing bar profile AT5 Z3...
BAT 5 34
T76208
34
52.85
160
160
213
0.90
T76209
Timing bar profile AT5 Z3...
BAT 5 36
T76209
36
56.05
160
160
215
1.02
T76210
Timing bar profile AT5 Z3...
BAT 5 38
T76210
38
59.25
160
160
216
1.14
T76211
Timing bar profile AT5 Z4...
BAT 5 40
T76211
40
62.45
160
160
216
1.28
T76212
Timing bar profile AT5 Z4...
BAT 5 42
T76212
42
65.60
160
160
217
1.41
T76213
Timing bar profile AT5 Z4...
BAT 5 44
T76213
44
68.80
160
160
218
1.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성