피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈1480 - Spannschlossmuttern geschmiedet
Fabory
11 Hook & eye products
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/11_hook_and_eye_products/din_1480_a.prj},{NB=Spannschlossmutter DIN 1480 v2 SP-M20 16177.200.001(High)},{CNSORDERNO=16177.200.001},{D=20},{VARIANT=0},{PACKAGING=MIN},{FABNETWEIGHT=1583.300},{CD=17.294},{P=2.50},{E=52},{D2=34},{F=24},{H=17},{L1=200},{L2MIN=352},{L2MAX=506},{M1=34},{M2=17},{NSB=130},{AHD=30.0},{AOD=60.0},{HO=MIN},{FLW=MIN},{FLL=MIN},{FLT=MIN},{FLD=MIN},{NENNID=},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈1480},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=Min.330N/mm²},{SURFACETREATME=Hot dip galvanized},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492585479},{INTRASTATCODE=73181699},{ECLASS=23-13-01-01 },{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Farbe
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
CD
Core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
Width
[mm]
D2
Bolt thread diameter
[mm]
F
Width
[mm]
H
Cross section min.
[mm]
L1
Laenge
[mm]
L2MIN
Laenge
[mm]
L2MAX
Laenge
[mm]
M1
Length min.
[mm]
M2
Bolt length max.
[mm]
NSB
Adjustability
[mm]
AHD
Eye hole diameter
[mm]
AOD
Eye outside diameter
[mm]
HO
Hook opening
[mm]
FLW
Flat leaf width
[mm]
FLL
Flat leaf length
[mm]
FLT
Flat leaf thickness
[mm]
FLD
Flat leaf hole diameter
[mm]
CT
Combination Type
ⁿ/ₐ
Spannschlossmutter DIN 14...
16167.060.001
6
Fabory
DIN ≈1480
Stainless steel
0.07850
N
8715493187559
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.917
1.00
19
12
9
6
110
12
6
80
10.0
20.0
8.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16167.100.001
10
Fabory
DIN ≈1480
Stainless steel
0.19700
N
8715493187573
23-13-01-01
31162405
EC010592
8.376
1.50
30
18
14
9
125
18
9
85
16.0
32.0
13.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.060.001
6
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.10000
Y
8715492585271
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.917
1.00
19
12
9
6
110
150
234
12
6
80
10.0
20.0
8.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.080.001
8
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.16250
Y
8715492585288
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
6.647
1.25
23
15
11
8
110
161
245
15
8
75
14.0
28.0
10.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.100.001
10
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.28027
Y
8715492585295
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
8.376
1.50
30
18
14
9
125
188
285
18
9
85
16.0
32.0
13.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.120.001
12
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.44000
Y
8715492585301
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
10.106
1.75
34
21
16
11
125
208
305
21
11
80
18.0
36.0
17.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.140.001
14
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.62000
Y
8717077035430
23-13-01-01
31162405
EC010592
11.835
2.00
38
24
18
12
140
263
353
24
12
90
17.6
35.2
18.5
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.160.001
16
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.98236
Y
8715492585318
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
13.835
2.00
42
27
20
14
170
299
433
27
14
110
26.0
52.0
16.5
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.200.001
20
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
1.70000
Y
8715492585325
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
17.294
2.50
52
34
24
17
200
341
495
34
17
130
30.0
60.0
17.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.240.001
24
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
3.54000
Y
8715492585332
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
20.752
3.00
60
39
28
20
255
394
594
39
20
170
34.0
68.0
23.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16170.300.001
30
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
5.60000
Y
8715492585349
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
26.211
3.50
74
45
34
23
255
441
635
45
23
160
38.0
76.0
29.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16171.050.001
5
Fabory
DIN ≈1480
Steel
0.02900
Y
8715493187580
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.134
0.80
17
10
8
5
78
10
5
70
8.0
16.0
7.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16171.060.001
6
Fabory
DIN ≈1480
Steel
0.07200
Y
8715493187597
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.917
1.00
19
12
9
6
110
150
234
12
6
80
10.0
20.0
8.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16171.080.001
8
Fabory
DIN ≈1480
Steel
0.10300
Y
8715493187603
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
6.647
1.25
23
15
11
8
110
161
245
15
8
75
14.0
28.0
10.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16171.100.001
10
Fabory
DIN ≈1480
Steel
0.17500
Y
8715493187610
23-13-01-01
31162405
EC010592
8.376
1.50
30
18
14
9
125
188
285
18
9
85
16.0
32.0
13.0
Hook/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16172.120.001
12
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.52116
Y
8715492585356
7318169290
23-13-01-01
31162405
EC010592
10.106
1.75
34
21
16
11
125
325
430
21
11
80
30
80
4
13
2 flat leaf eyes
Spannschlossmutter DIN 14...
16172.160.001
16
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
1.24000
Y
8715492585363
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
13.835
2.00
42
27
20
14
170
472
615
27
14
110
40
130
5
13
2 flat leaf eyes
Spannschlossmutter DIN 14...
16172.200.001
20
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
1.73000
Y
8715492585370
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
17.294
2.50
52
34
24
17
200
463
630
34
17
130
50
130
5
17
2 flat leaf eyes
Spannschlossmutter DIN 14...
16172.240.001
24
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
3.41000
Y
8717077035447
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
20.752
3.00
60
39
28
20
255
510
695
39
20
170
80
120
11
26
2 flat leaf eyes
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.050.001
5
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.09000
Y
8715492585387
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.134
0.80
17
10
8
5
78
119
179
10
5
70
8.0
16.0
Eye/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.060.001
6
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.10000
Y
8715492585394
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
4.917
1.00
19
12
9
6
110
150
234
12
6
80
10.0
20.0
Eye/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.080.001
8
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.15160
Y
8715492585400
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
6.647
1.25
23
15
11
8
110
156
240
15
8
75
14.0
28.0
Eye/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.100.001
10
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.24933
Y
8715492585417
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
8.376
1.50
30
18
14
9
125
186
282
18
9
85
16.0
32.0
Eye/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.120.001
12
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.40086
Y
8715492585431
7326909890
23-13-01-01
31162405
EC010592
10.106
1.75
34
21
16
11
125
196
293
21
11
80
18.0
36.0
Eye/eye
Spannschlossmutter DIN 14...
16177.140.001
14
Fabory
DIN ≈1480
Metric thread
Steel
0.67000
Y
8715492585448
73181699
23-13-01-01
31162405
EC010592
11.835
2.00
38
24
18
12
140
234
344
24
12
90
17.6
35.2
Eye/eye
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성