피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
română
русский
slovenčina
slovenščina
svenska
Türkçe
中文
中文 (繁體)
한국어
PST - Rotary Tee Lateral Adaptor, Taper
AIRWORK
Fittings and Pipes
P - Plastic Push-In Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{airwork/fittings_pipes/p_plastic_push_in/pst.prj},{NB=PST 0804N},{NAME=PST 0804N},{CODE=PST 0804N},{DESCR=ROTARY TEE LATERAL ADAPTOR TAPER, Ø8 MM, R1/2},{T1=8},{A=60},{B=30,7},{C=14,6},{E=20},{G=3,2},{H=R1/2},{I=13},{SW=21},{PCS=10},{URL=https://www.airwork.it/wp-content/uploads/2020/11/PC_push_in_fittings_2021.pdf},{NBCUSTOM=PST 0804N},{NNCUSTOM=PST},{NTCUSTOM=ROTARY TEE LATERAL ADAPTOR TAPER},{LINACUSTOM=PST 0804N},{STEPFILE=PST_0804N.stp},{PNGFILE=pst.png},{DWGFILE=pst_drawing.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCR
Extended Description
ⁿ/ₐ
T1
Tube Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ØC
[mm]
E
[mm]
G
ØG
[mm]
H
[filetto]
I
ⁿ/ₐ
SW
SW [External Key]
[mm]
PCS
Min. Quantity
[pcs]
URL
Manufacturer's Datasheet
ⁿ/ₐ
PST 0401N
PST 0401N
Rotary Tee Lateral Adapto...
4
42,8
21,5
11
16
3,2
R1/8
7,5
10
10
PDF Catalog
PST 0402N
PST 0402N
Rotary Tee Lateral Adapto...
4
44,3
21,5
11
16
3,2
R1/4
9
14
10
PDF Catalog
PST 0601N
PST 0601N
Rotary Tee Lateral Adapto...
6
48,5
25,5
13
18
3,2
R1/8
7,5
12
10
PDF Catalog
PST 0602N
PST 0602N
Rotary Tee Lateral Adapto...
6
50
25,5
13
18
3,2
R1/4
9
14
10
PDF Catalog
PST 0603N
PST 0603N
Rotary Tee Lateral Adapto...
6
52
25,5
13
18
3,2
R3/8
10
17
10
PDF Catalog
PST 0801N
PST 0801N
Rotary Tee Lateral Adapto...
8
53,5
30,7
14,6
20
3,2
R1/8
7,5
14
10
PDF Catalog
PST 0802N
PST 0802N
Rotary Tee Lateral Adapto...
8
55
30,7
14,6
20
3,2
R1/4
9
14
10
PDF Catalog
PST 0803N
PST 0803N
Rotary Tee Lateral Adapto...
8
57
30,7
14,6
20
3,2
R3/8
10
17
10
PDF Catalog
PST 0804N
PST 0804N
Rotary Tee Lateral Adapto...
8
60
30,7
14,6
20
3,2
R1/2
13
21
10
PDF Catalog
PST 1001N
PST 1001N
Rotary Tee Lateral Adapto...
10
57,8
34,5
17,6
22
3,2
R1/8
7,5
17
10
PDF Catalog
PST 1002N
PST 1002N
Rotary Tee Lateral Adapto...
10
59,2
34,5
17,6
22
3,2
R1/4
9
17
10
PDF Catalog
PST 1003N
PST 1003N
Rotary Tee Lateral Adapto...
10
61,2
34,5
17,6
22
3,2
R3/8
10
17
10
PDF Catalog
PST 1004N
PST 1004N
Rotary Tee Lateral Adapto...
10
64,2
34,5
17,6
22
3,2
R1/2
13
21
10
PDF Catalog
PST 1202N
PST 1202N
Rotary Tee Lateral Adapto...
12
65,6
39,5
21
25,5
3,2
R1/4
9
19
10
PDF Catalog
PST 1203N
PST 1203N
Rotary Tee Lateral Adapto...
12
68,1
39,5
21
25,5
3,2
R3/8
10
19
10
PDF Catalog
PST 1204N
PST 1204N
Rotary Tee Lateral Adapto...
12
71,1
39,5
21
25,5
3,2
R1/2
13
21
10
PDF Catalog
PST 1603N
PST 1603N
Rotary Tee Lateral Adapto...
16
79,2
47,5
26
30
4,2
R3/8
10
24
10
PDF Catalog
PST 1604N
PST 1604N
Rotary Tee Lateral Adapto...
16
82,2
47,5
26
30
4,2
R1/2
13
24
10
PDF Catalog
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PMF - Bulkhead Female Union, Taper
AIRWORK
27.06.2022
PT - Rotary Tee Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
PT-G - Rotary Tee Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
PCF - Straight Female Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
PWT - Y Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
2018.00.26.24. - T swivel coupling, complete
FIBRO
21.11.2023
PST-G - Rotary Tee Lateral Adaptor, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
PMF-G - Bulkhead Female Union, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
C2488 - Swivel Y adapter
IMI Bimba Products
21.06.2024
PL - Elbow Connector Taper
AIRWORK
27.06.2022
PHF-G - Complete Single Female Banjo Parallel
AIRWORK
27.06.2022
713070 - RUN (ADJ) TEE MALE DIN L SERIES - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORT...
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성