피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
무전해 니켈도금 사양 (KE-KP)
Tsubakimoto Chain Co.
파워록
KE 시리즈
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/power_lock/ke_series/ke_electoless_nickel_asmtab.prj},{NB=PL030X048KE-KP},{CNSORDERNO=PL030X048KE-KP},{NOH=5},{ALPHA1=54.000},{ALPHA2=72.000},{ALPHA3=72.000},{ALPHA4=72.000},{ALPHA5=72.000},{ALPHA6=0.000},{ALPHA7=0.000},{ALPHA8=0.000},{SD=30},{D=48},{LL=17},{L2=22.5},{L=28.0},{LT=33.0},{D11=40.5},{D1=52.0},{MTNM=515.0},{MTKGFM=52.50},{PAXKN=32.40},{PAXKGF=3310},{PMPA=199},{PKGF=20.3},{P1MPA=124},{P1KGF=12.7},{LBQ=10},{LBS=M5x18},{NDM=5},{NDMP=0.80},{NDML=18},{MANM=9.80},{MAKGF=1.00},{MASS=0.22},{PPATH=assemblies/ke_standard_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
형번 d x D
ⁿ/ₐ
SD
축경 d
[mm]
D
외경 D
[mm]
LL
치수 l
[mm]
L2
치수 L2
[mm]
L
치수 L
[mm]
LT
치수 Lt
[mm]
D11
치수 d1
[mm]
D1
치수 D1
[mm]
MTNM
전달토르크 Mt
[N*m]
MTKGFM
전달토르크 Mt
[kgf*m]
PAXKN
스러스트하중 Pax
[kN]
PAXKGF
스러스트하중 Pax
[kgf]
PMPA
축측 면압
[MPa]
PKGF
축측 면압
[kgf/mm^2]
P1MPA
보스측 면압력 P'
[MPa]
P1KGF
보스측 면압력 P'
[kgf/mm^2]
LBQ
체결용볼트: 개수
[pcs]
LBS
체결용볼트: 사이즈
ⁿ/ₐ
MANM
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[N*m]
MAKGF
체결용볼트: 체결 토르크 Ma
[kgf*m]
MASS
질량
[kg]
PL005X016KE-KP
PL005X016KE-KP
5
16
8
12.0
13.5
16.5
11.5
18.5
7.5
0.77
2.86
292
223
22.8
70
7.1
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL006X017KE-KP
PL006X017KE-KP
6
17
8
12.0
13.5
16.5
12.5
19.5
9.0
0.92
2.86
292
186
19.0
66
6.7
3
M3x10
1.86
0.19
0.02
PL008X021KE-KP
PL008X021KE-KP
8
21
10
14.5
16.5
20.5
15.6
23.5
24.5
2.50
5.96
608
232
23.7
88
9.0
3
M4x12
4.80
0.49
0.03
PL010X023KE-KP
PL010X023KE-KP
10
23
10
14.5
16.5
20.5
17.6
25.5
31.4
3.20
5.96
608
186
19.0
80
8.2
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL011X024KE-KP
PL011X024KE-KP
11
24
10
14.5
16.5
20.5
18.6
26.5
34.3
3.50
5.96
608
169
17.2
77
7.9
3
M4x12
4.80
0.49
0.04
PL012X026KE-KP
PL012X026KE-KP
12
26
10
14.5
16.5
20.5
20.0
28.5
50.0
5.10
7.94
810
207
21.1
95
9.7
4
M4x12
4.80
0.49
0.05
PL014X028KE-KP
PL014X028KE-KP
14
28
12
17.5
20.0
24.0
22.0
30.5
73.5
7.50
9.90
1010
184
18.8
92
9.4
5
M4x14
4.80
0.49
0.06
PL015X029KE-KP
PL015X029KE-KP
15
29
12
17.5
20.0
24.0
23.0
31.5
94.1
9.60
11.90
1210
207
21.1
107
10.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL016X030KE-KP
PL016X030KE-KP
16
30
12
17.5
20.0
24.0
24.0
32.5
101.0
10.30
11.90
1210
194
19.8
103
10.5
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL017X031KE-KP
PL017X031KE-KP
17
31
12
17.5
20.0
24.0
25.0
33.5
107.0
10.90
11.90
1210
182
18.6
100
10.2
6
M4x14
4.80
0.49
0.07
PL018X032KE-KP
PL018X032KE-KP
18
32
12
17.5
20.0
24.0
26.0
34.5
113.0
11.50
11.90
1210
172
17.6
97
9.9
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL019X033KE-KP
PL019X033KE-KP
19
33
12
17.5
20.0
24.0
27.0
35.5
120.0
12.20
11.90
1210
163
16.6
94
9.6
6
M4x14
4.80
0.49
0.08
PL020X038KE-KP
PL020X038KE-KP
20
38
15
20.5
25.0
30.0
30.0
42.0
206.0
21.00
19.40
1980
203
20.7
107
10.9
6
M5x18
9.80
1.00
0.14
PL022X040KE-KP
PL022X040KE-KP
22
40
15
20.5
25.0
30.0
32.0
44.0
226.0
23.10
19.40
1980
184
18.8
101
10.3
6
M5x18
9.80
1.00
0.15
PL024X042KE-KP
PL024X042KE-KP
24
42
15
20.5
25.0
30.0
34.0
46.0
329.0
33.60
25.90
2640
225
23.0
128
13.1
8
M5x18
9.80
1.00
0.16
PL025X043KE-KP
PL025X043KE-KP
25
43
15
20.5
25.0
30.0
35.0
47.0
343.0
35.00
25.90
2640
216
22.0
125
12.8
8
M5x18
9.80
1.00
0.17
PL028X046KE-KP
PL028X046KE-KP
28
46
17
22.5
28.0
33.0
38.5
50.0
432.0
44.10
29.20
2980
191
19.5
117
11.9
9
M5x18
9.80
1.00
0.21
PL030X048KE-KP
PL030X048KE-KP
30
48
17
22.5
28.0
33.0
40.5
52.0
515.0
52.50
32.40
3310
199
20.3
124
12.7
10
M5x18
9.80
1.00
0.22
PL032X050KE-KP
PL032X050KE-KP
32
50
17
22.5
28.0
33.0
42.5
54.0
549.0
56.00
32.40
3310
186
19.0
120
12.2
10
M5x18
9.80
1.00
0.23
PL035X057KE-KP
PL035X057KE-KP
35
57
19
25.0
32.0
38.0
47.5
62.0
678.0
69.20
36.60
3730
172
17.5
106
10.8
8
M6x22
16.70
1.70
0.36
PL038X060KE-KP
PL038X060KE-KP
38
60
19
25.0
32.0
38.0
50.5
65.0
921.0
94.00
45.80
4670
198
20.2
125
12.8
10
M6x22
16.70
1.70
0.39
PL040X062KE-KP
PL040X062KE-KP
40
62
19
25.0
32.0
38.0
52.5
67.0
969.0
98.90
45.80
4670
188
19.2
122
12.4
10
M6x22
16.70
1.70
0.40
PL042X064KE-KP
PL042X064KE-KP
42
64
19
25.0
32.0
38.0
54.5
69.0
1010.0
103.00
45.80
4670
179
18.3
118
12.0
10
M6x22
16.70
1.70
0.42
PL045X067KE-KP
PL045X067KE-KP
45
67
19
25.0
32.0
38.0
57.5
72.0
1090.0
111.00
45.80
4670
168
17.1
113
11.5
10
M6x22
16.70
1.70
0.44
PL048X070KE-KP
PL048X070KE-KP
48
70
19
25.0
32.0
38.0
60.5
75.0
1390.0
142.00
54.90
5600
188
19.2
129
13.2
12
M6x22
16.70
1.70
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성