피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
5.5.1 DIN - MEDI-T© DIN 11852-TS (hygienic tee -long/equal-)
KST
5. Tee / Cross pieces
5.5 MEDI-T© DIN 11852-TS (hygienic tee -long/equal-)
Powered by
CAD모델 선택
{kst/t_kreuz_stuecke/medi_t_din11852_ts/medi_t_ts.prj},{NB=MEDI-T DN040 DIN (1.4404) DIN 11852-TS 702852 999277},{DN=DN040},{AB=41.0 x 1.5},{A=41},{B=38},{C=120},{C2=60.0},{OFB=MB = Ra>0,8µm/MB = Ra>0,8µm},{IO=e-poliert = Ra<0,5-0,8µm},{ARTNRMB=702852},{ARTNRK400=708867}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
C2
length of the branch
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
MEDI-T© DN010 DIN (1.4404...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
70
35.0
705387
999277
MEDI-T© DN015 DIN (1.4404...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
70
35.0
702885
999277
MEDI-T© DN020 DIN (1.4404...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
80
40.0
704425
999277
MEDI-T© DN025 DIN (1.4404...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
100
50.0
703126
999277
MEDI-T© DN032 DIN (1.4404...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
110
55.0
703771
999277
MEDI-T© DN040 DIN (1.4404...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
120
60.0
702852
999277
MEDI-T© DN050 DIN (1.4404...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
140
70.0
703767
999277
MEDI-T© DN065 DIN (1.4404...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
160
80.0
703770
999277
MEDI-T© DN080 DIN (1.4404...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
180
90.0
703768
999277
MEDI-T© DN100 DIN (1.4404...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
200
100.0
703769
999277
MEDI-T© DN125 DIN (1.4404...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
375
187.5
703166
999277
MEDI-T© DN150 DIN (1.4404...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
450
225.0
705389
999277
MEDI-T© DN200 DIN (1.4404...
DN200
204.0 x 2.0
204
200
600
300.0
711141
999277
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성