피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.AF G - ISO Threaded unions HEXAGON BSP FEMALE HOSE BARBS Stainless steel 316L
FG INOX
Industry
ISO Threaded unions and accessories
Hose barb adapters
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/iso_threaded_unions_and_accessories/hose_barb_adapters/i_af_g.prj},{NB=fginox_AF15G},{REF=AF15G},{DN=15},{G=1/2\"},{GX=20.955},{DX=15},{L=44},{C=24},{CX=10},{H=24},{WEIGHT=0.150},{NATURE=316L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
DX
ø
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
CX
[mm]
H
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - AF5G
AF5G
5
1/8"
7
28
16
4
12
0.030
316L
FG INOX - AF8G
AF8G
8
1/4"
9
33
20
5
17
0.050
316L
FG INOX - AF12G
AF12G
12
3/8"
11
39
20
8
21
0.100
316L
FG INOX - AF15G
AF15G
15
1/2"
15
44
24
10
24
0.150
316L
FG INOX - AF20G
AF20G
20
3/4"
20
50
28
15
30
0.250
316L
FG INOX - AF25G
AF25G
25
1"
27
52
28
20
36
0.500
316L
FG INOX - AF32G
AF32G
32
1"1/4
34
59
36
27
46
0.600
316L
FG INOX - AF40G
AF40G
40
1"1/2
40
75
40
32
55
0.715
316L
FG INOX - AF50G
AF50G
50
2"
52
89
50
45
65
0.905
316L
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성