피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
italiano
English
Model 70501 - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
flat washer
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/plate/70501.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_70501M18_400},{DES=Rondelle plate moyenne M},{NORME1=NFE 25513},{NORME2=-},{MATIERE=Acier 100HV},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=70501M18},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.0},{S=3.0},{D2=36},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
emile_maurin_70501M3
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M3
3
3.2
0.8
8
emile_maurin_70501M4
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M4
4
4.3
0.8
10
emile_maurin_70501M5
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M5
5
5.3
1.0
12
emile_maurin_70501M6
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M6
6
6.4
1.2
14
emile_maurin_70501M7
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M7
7
7.4
1.5
16
emile_maurin_70501M8
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M8
8
8.4
1.5
18
emile_maurin_70501M10
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M10
10
10.5
2.0
22
emile_maurin_70501M12
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M12
12
13.0
2.5
27
emile_maurin_70501M14
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M14
14
15.0
2.5
30
emile_maurin_70501M16
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M16
16
17.0
3.0
32
emile_maurin_70501M18
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M18
18
19.0
3.0
36
emile_maurin_70501M20
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M20
20
21.0
3.0
40
emile_maurin_70501M22
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M22
22
23.0
3.0
45
emile_maurin_70501M24
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M24
24
25.0
4.0
50
emile_maurin_70501M27
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M27
27
28.0
4.0
55
emile_maurin_70501M30
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M30
30
31.0
4.0
60
emile_maurin_70501M33
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M33
33
34.0
5.0
65
emile_maurin_70501M36
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M36
36
37.0
5.0
70
emile_maurin_70501M39
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M39
39
40.0
6.0
75
emile_maurin_70501M42
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M42
42
43.0
6.0
80
emile_maurin_70501M45
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M45
45
46.0
7.0
85
emile_maurin_70501M48
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M48
48
50.0
7.0
90
emile_maurin_70501M52
Rondelle plate moyenne M
NFE 25513
-
Acier 100HV
Zn
-
-
70501M52
52
54.0
8.0
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성