피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
DPA - Cylindrical Damper
SAMLO
damper
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/damper/dpa.prj},{NB=DPA-D25-H30},{TYPECODE=DPA},{D=25},{H=30},{M=M6},{T=18},{MCL=500},{CT=7.5},{MSF=80},{ST=6.0},{CATALOG=dpa.jpg},{MX=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
MCL
Max. Compress Load
[N]
CT
Compress Travel
ⁿ/ₐ
MSF
Max. Shear Force
ⁿ/ₐ
ST
Shear Travel
ⁿ/ₐ
DPA-D10-H10
DPA
10
10
M4
10
90
2.0
25
1.5
DPA-D15-H10
DPA
15
10
M4
10
200
1.5
25
1.5
DPA-D15-H15
DPA
15
15
M4
10
220
3.0
25
2.0
DPA-D20-H15
DPA
20
15
M6
18
350
3.0
50
2.5
DPA-D20-H20
DPA
20
20
M6
18
300
4.5
50
3.5
DPA-D20-H25
DPA
20
25
M6
18
250
5.5
45
4.5
DPA-D25-H20
DPA
25
20
M6
18
500
4.0
80
4.0
DPA-D25-H25
DPA
25
25
M6
18
500
5.5
80
4.5
DPA-D25-H30
DPA
25
30
M6
18
500
7.5
80
6.0
DPA-D30-H25
DPA
30
25
M8
23
550
5.5
110
4.0
DPA-D30-H30
DPA
30
30
M8
23
700
8.0
110
6.0
DPA-D30-H40
DPA
30
40
M8
23
600
9.0
110
7.5
DPA-D40-H30
DPA
40
30
M10
25
1500
6.0
200
5.5
DPA-D40-H40
DPA
40
40
M10
25
1200
10.0
200
7.5
DPA-D50-H40
DPA
50
40
M10
25
2000
10.0
250
8.0
DPA-D50-H50
DPA
50
50
M10
25
1400
12.0
250
9.5
DPA-D60-H40
DPA
60
40
M12
37
2800
9.0
300
8.0
DPA-D60-H50
DPA
60
50
M12
37
2500
12.0
300
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성