피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63423/63448 - FKM gasket for clamp union
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63423.prj},{NB=bene_inox_963423-125_ISO},{REF=963423-125},{MAT=FKM},{TYPE=ISO},{TYPE3=ISO},{DN=125},{DEXT=139.7},{D1=155.0},{D2=133.7},{L=5.5},{A=146.000},{T2=2.800},{T4=1.100},{R4=0.400},{R5=1.200},{V=2.000},{TYPE1=2},{TYPE2=11},{REF2=963423-125},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DEXT
Øext.tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 963423-1225A
963448-1225
FKM
micro clamp
12
12
21.8
10.0
4.5
Béné Inox 963423-1325A
963448-1325
FKM
micro clamp
13
13.5
21.8
10.3
4.5
Béné Inox 963423-1425A
963448-1425
FKM
micro clamp
14
14
21.8
12.0
4.5
Béné Inox 963423-1625A
963448-1625
FKM
micro clamp
16
16
21.8
14.0
4.5
Béné Inox 963423-1725A
963448-1725
FKM
micro clamp
17
17.2
21.8
14.0
4.5
Béné Inox 963423-1825A
963448-1825
FKM
micro clamp
18
18
21.8
16.0
4.5
Béné Inox 963423-1334
963423-1334
FKM
Mini clamp
13
13.5
34.0
10.3
5.5
Béné Inox 963423-1734
963423-1734
FKM
Mini clamp
17
17.2
34.0
17.0
5.5
Béné Inox 963423-2134
963423-2134
FKM
Mini clamp
21
21.3
34.0
18.1
5.5
Béné Inox 963423-2234
963423-2234
FKM
Mini clamp
22
22
34.0
19.0
5.5
Béné Inox 963423-15
963423-15
FKM
ISO
15
21.3
50.5
18.1
5.5
Béné Inox 963423-20
963423-20
FKM
ISO
20
26.9
50.5
23.7
5.5
Béné Inox 963423-2533
963423-2533
FKM
ISO
25
33.7
50.5
30.5
5.5
Béné Inox 963423-32
963423-32
FKM
ISO
32
42.4
50.5
39.2
5.5
Béné Inox 963423-40
963423-40
FKM
ISO
40
48.3
64.0
45.1
5.5
Béné Inox 963423-50
963423-50
FKM
ISO
50
60.3
77.5
56.3
5.5
Béné Inox 963423-65
963423-65
FKM
ISO
65
76.1
91.0
72.5
5.5
Béné Inox 963423-80
963423-80
FKM
ISO
80
88.9
106.0
84.9
5.5
Béné Inox 963423-100
963423-100
FKM
ISO
100
114.3
130.0
110.3
5.5
Béné Inox 963423-125
963423-125
FKM
ISO
125
139.7
155.0
133.7
5.5
Béné Inox 963423-150
963423-150
FKM
ISO
150
168.3
183.0
162.3
5.5
Béné Inox 963423-200
963423-200
FKM
ISO
200
219.1
233.5
211.1
5.5
Béné Inox 963423-28
963423-28
FKM
DIN / metrique
25
28
50.5
26.0
5.5
Béné Inox 963423-34
963423-34
FKM
DIN / metrique
32
34
50.5
32.0
5.5
Béné Inox 963423-41
963423-41
FKM
DIN / metrique
40
40
50.5
38.0
5.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성