피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72124 - Threaded stirrup for ISO pipe - Zinc plated steel
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72124.prj},{NB=bene_inox_872124-90_ 0_0},{REF=872124-90},{MAT=Zingué},{DN=90},{POUCES=3\"1/2},{D=101.6},{F=M10},{L1=102.0},{L2=153},{L3=50},{ECROU1=0},{ECROU2=0},{CX=10},{H=8.400},{POIDS=0.170},{PPATH=72124/72124_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
POUCES
[pouces]
D
Ø tube
[mm]
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 872124-8
872124-8
Zingué
8
1/4"
13.5
M6
14.0
32
16
0.020
Béné Inox 872124-10
872124-10
Zingué
10
3/8''
17.2
M6
18.0
36
16
0.020
Béné Inox 872124-15
872124-15
Zingué
15
1/2"
21.3
M6
22.0
40
18
0.030
Béné Inox 872124-20
872124-20
Zingué
20
3/4"
26.9
M8
27.0
52
25
0.050
Béné Inox 872124-25
872124-25
Zingué
25
1"
33.7
M8
34.0
60
25
0.060
Béné Inox 872124-32
872124-32
Zingué
32
1"1/4
42.4
M8
43.0
68
25
0.070
Béné Inox 872124-40
872124-40
Zingué
40
1"1/2
48.3
M8
49.0
70
28
0.070
Béné Inox 872124-50
872124-50
Zingué
50
2''
60.3
M8
61.0
82
28
0.080
Béné Inox 872124-60
872124-60
Zingué
60
2"1/4
70
M8
71.0
100
40
0.080
Béné Inox 872124-65
872124-65
Zingué
65
2"1/2
76.1
M8
77.0
98
28
0.090
Béné Inox 872124-80
872124-80
Zingué
80
3"
88.9
M8
89.0
110
28
0.110
Béné Inox 872124-90
872124-90
Zingué
90
3"1/2
101.6
M10
102.0
153
50
0.170
Béné Inox 872124-100
872124-100
Zingué
100
4''
114.3
M10
115.0
156
55
0.190
Béné Inox 872124-125
872124-125
Zingué
125
5''
139.7
M10
140.0
185
70
0.220
Béné Inox 872124-150
872124-150
Zingué
150
6"
168.3
M12
168.0
210
70
0.370
Béné Inox 872124-175
872124-175
Zingué
175
7"
193.7
M12
195.0
228
65
0.580
Béné Inox 872124-200
872124-200
Zingué
200
8"
219.1
M14
220.0
270
60
0.650
Béné Inox 872124-225
872124-225
Zingué
225
9"
244
M4
245.0
289
60
0.730
Béné Inox 872124-250
872124-250
Zingué
250
10"
273
M14
274.0
315
60
0.810
Béné Inox 872124-300
872124-300
Zingué
300
12"
323.9
M16
324.0
369
60
1.270
Béné Inox 872124-350
872124-350
Zingué
350
14"
355.6
M16
356.0
413
70
1.670
Béné Inox 872124-400
872124-400
Zingué
400
16"
406.4
M16
408.0
465
70
2.500
Béné Inox 872124-450
872124-450
Zingué
450
18"
457.2
M18
459.0
517
70
2.900
Béné Inox 872124-500
872124-500
Zingué
500
20"
508
M18
510.0
565
70
3.500
Béné Inox 872124-600
872124-600
Zingué
600
24"
609.6
M20
612.0
655
70
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성