피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8040 - Welding concentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8040.prj},{NB=bene_inox_680404-400300},{REF=680404-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=196.9},{POIDS=0,754},{L1=50.8},{L2=44.4},{E1=2.11},{E2=1.65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouce]
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680404-050025
680404-050025
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
1/4"
6.35
82.6
0,023
Béné Inox 680404-050038
680404-050038
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
82.6
0,027
Béné Inox 680404-075038
680404-075038
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
3/8"
9.53
82.6
0,045
Béné Inox 680404-075050
680404-075050
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
101.6
0,06
Béné Inox 680404-100038
680404-100038
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/8"
9.53
114.3
0,072
Béné Inox 680404-100050
680404-100050
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
114.3
0,088
Béné Inox 680404-100075
680404-100075
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
101.6
0,089
Béné Inox 680404-150038
680404-150038
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/8"
9.53
152.4
0,142
Béné Inox 680404-150050
680404-150050
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
139.7
0,156
Béné Inox 680404-150075
680404-150075
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
127.0
0,156
Béné Inox 680404-150100
680404-150100
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
127.0
0,166
Béné Inox 680404-200050
680404-200050
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
196.9
0,281
Béné Inox 680404-200075
680404-200075
Inox 316L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
184.2
0,284
Béné Inox 680404-200100
680404-200100
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
184.2
0,3
Béné Inox 680404-200150
680404-200150
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
133.4
0,247
Béné Inox 680404-250050
680404-250050
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
247.7
0,432
Béné Inox 680404-250075
680404-250075
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
235.0
0,437
Béné Inox 680404-250100
680404-250100
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
235.0
0,46
Béné Inox 680404-250150
680404-250150
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
184.2
0,403
Béné Inox 680404-250200
680404-250200
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
139.7
0,333
Béné Inox 680404-300050
680404-300050
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
336.6
0,638
Béné Inox 680404-300075
680404-300075
Inox 316L
SF4
3"
76.20
3/4"
19.05
311.2
0,671
Béné Inox 680404-300100
680404-300100
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1"
25.40
285.8
0,651
Béné Inox 680404-300150
680404-300150
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
235.0
0,592
Béné Inox 680404-300200
680404-300200
Inox 316L
SF4
3"
76.20
2"
50.80
190.5
0,521
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성