피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8032 - Welding equal cross - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8032.prj},{NB=bene_inox_680324-400},{REF=680324-400},{MATIERE=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{DP=4\" },{D=101.60},{E=2.11},{L=104.8},{POIDS=1,547}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
DP
pouce
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680324-050
680324-050
Inox 316 L
SF4
1/2"
12.70
1.65
47.6
0,081
Béné Inox 680324-075
680324-075
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1.65
50.8
0,131
Béné Inox 680324-100
680324-100
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1.65
54.0
0,183
Béné Inox 680324-150
680324-150
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1.65
60.3
0,295
Béné Inox 680324-200
680324-200
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1.65
73.0
0,469
Béné Inox 680324-250
680324-250
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1.65
79.4
0,614
Béné Inox 680324-300
680324-300
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1.65
85.7
0,768
Béné Inox 680324-400
680324-400
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2.11
104.8
1,547
Béné Inox 680321-050
680321-050
Inox 316 L
SF1
1/2"
12.70
1.65
47.6
0,081
Béné Inox 680321-075
680321-075
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1.65
50.8
0,131
Béné Inox 680321-100
680321-100
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1.65
54.0
0,183
Béné Inox 680321-150
680321-150
Inox 316 L
SF1
1" 1/2
38.10
1.65
60.3
0,295
Béné Inox 680321-200
680321-200
Inox 316 L
SF1
2"
50.80
1.65
73.0
0,469
Béné Inox 680321-250
680321-250
Inox 316 L
SF1
2" 1/2
63.50
1.65
79.4
0,614
Béné Inox 680321-300
680321-300
Inox 316 L
SF1
3"
76.20
1.65
85.7
0,768
Béné Inox 680321-400
680321-400
Inox 316 L
SF1
4"
101.60
2.11
104.8
1,547
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성