피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
UCP - UCP 200
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Bearing units
Pillow blocks
Cast iron version
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/bearing_units/pillow_blocks/cast_iron_version/ucp_200_asmtab.prj},{NB=ASK UCP 209},{IDNR=},{BD=UCP 209},{ARTNR=503764},{BM=45},{H=54.0},{A=190},{E=146},{B=54},{S1=17},{S2=20},{G=20},{W=106},{BI=49.2},{N=19.0},{BS=14},{TD=32.70},{TS=20.90},{GEW=2.14},{ECCN=84832000},{PPATH=p_200/ucp_200_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BD
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
BM
Bore diameter
[mm]
H
h
[mm]
A
a
[mm]
E
e
[mm]
B
b
[mm]
S1
s1
[mm]
S2
s2
[mm]
G
g
[mm]
W
w
[mm]
BI
Bi
[mm]
N
n
[mm]
BS
Mounting screws
ⁿ/ₐ
TD
Load rating dynamic C
[kN]
TS
Load rating static C0
[kN]
GEW
Weight
[kg]
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASK UCP 201
UCP 201
506119
12
30.2
127
95
38
13
19
14
62
31.0
12.7
10
12.80
6.60
0.69
84832000
ASK UCP 202
UCP 202
506120
15
30.2
127
95
38
13
19
14
62
31.0
12.7
10
12.80
6.60
0.69
84832000
ASK UCP 203
UCP 203
506121
17
30.2
127
95
38
13
19
14
62
31.0
12.7
10
12.80
6.60
0.68
84832000
ASK UCP 204
UCP 204
503681
20
33.3
127
95
38
13
19
14
65
31.0
12.7
10
12.80
6.60
0.66
84832000
ASK UCP 205
UCP 205
503701
25
36.5
140
105
38
13
19
15
71
34.1
14.3
10
14.00
7.85
0.81
84832000
ASK UCP 206
UCP 206
503724
30
42.9
165
121
44
17
20
17
84
38.1
15.9
14
19.45
11.25
1.24
84832000
ASK UCP 207
UCP 207
503742
35
47.6
167
127
48
17
20
18
93
42.9
17.5
14
25.70
15.20
1.58
84832000
ASK UCP 208
UCP 208
503754
40
49.2
184
137
54
17
20
18
100
49.2
19.0
14
29.50
18.10
1.89
84832000
ASK UCP 209
UCP 209
503764
45
54.0
190
146
54
17
20
20
106
49.2
19.0
14
32.70
20.90
2.14
84832000
ASK UCP 210
UCP 210
503774
50
57.2
206
159
60
20
23
21
113
51.6
19.0
16
35.00
23.20
2.66
84832000
ASK UCP 211
UCP 211
506127
55
63.5
219
171
60
20
23
23
125
55.6
22.2
16
43.30
29.20
3.31
84832000
ASK UCP 212
UCP 212
503784
60
69.8
241
184
70
20
23
25
138
65.1
25.4
16
47.70
32.80
4.90
84832000
ASK UCP 213
UCP 213
506129
65
76.2
265
203
70
25
28
27
150
65.1
25.4
20
57.20
40.00
5.15
84832000
ASK UCP 214
UCP 214
507046
70
79.4
266
210
72
25
28
27
156
74.6
30.2
20
62.10
44.80
6.20
84832000
ASK UCP 215
UCP 215
507047
75
82.6
275
217
74
25
28
28
162
77.8
33.3
20
66.20
49.30
7.16
84832000
ASK UCP 216
UCP 216
502709
80
88.9
292
232
78
25
28
30
174
82.6
33.3
20
72.60
53.30
8.10
84832000
ASK UCP 217
UCP 217
508555
85
95.2
310
247
83
25
28
32
185
85.7
34.1
20
83.30
63.70
9.81
84832000
ASK UCP 218
UCP 218
507049
90
101.6
327
262
88
27
30
33
198
96.0
39.7
22
96.00
71.10
11.96
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성