피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
-Standard
Wilo
Single-stage in-line pumps
Yonos GIGA2.0-D
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/40288a8a54ce361f0154de0829c75d66/8ae2819c7dbd706e017ddd74ea9c77c2/8ae2819c7e1dc9af017e2a274f6d17f1.prj},{NB=Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5 2205878(350)},{A1=45.0},{A2=45.0},{A3=315},{A4=45},{B1=20},{B2=20},{D1=185},{D2=185},{D21=19},{D22=19},{D41=118},{D42=118},{DM=130},{DN1=65},{DN2=65},{DO1=71},{DO2=71},{F1=3},{F2=3},{H5=290},{HD=266},{K1=145},{K2=145},{L1=156},{L2=184},{LE1=150},{LE2=382},{LE3=317},{LE4=57.0},{LE5=90},{LE6=107},{LE7=252},{LE8=267},{LE9=252},{LE10=267},{N1=4},{N2=4},{Z1=156},{Z2=184},{BMAX=794},{DIAMD1=0.0},{H1=0.0},{X=300},{DA1=0.000},{C=240.000},{D3=25.000},{S1=10.000},{S2=20.000},{Y1=137.000},{Y2=43.000},{FD=90},{L5=93.000},{LA=10.000},{LC=0},{LC2=15.0},{LD1=0.000},{HB1=124},{HB2=133},{FEETPOSITION=1},{ELECPOSITION=6},{PRODUKTABBILDUNG=wilo31922768.png},{ARTICLE_ID=2205878},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
EF023103
With oval counterflanges
ⁿ/ₐ
A1
Angle to first bolt hole
[°]
A2
Angle to first bolt hole
[°]
A3
Angle electrical cabinet 1
ⁿ/ₐ
A4
Angle electrical cabinet 2
ⁿ/ₐ
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
D1
Outer diameter of flange
[mm]
D2
Outer diameter of flange
[mm]
D21
Diameter bolt hole
[mm]
D22
Diameter bolt hole
[mm]
D41
Diameter sealing edge
[mm]
D42
Diameter sealing edge
[mm]
DM
Diameter motor
[mm]
DN1
Nominal inner diameter
[mm]
DN2
Nominal inner diameter
[mm]
DO1
Outer pipe diameter connection
[mm]
DO2
Outer pipe diameter connection
[mm]
F1
Thickness sealing edge
[mm]
F2
Thickness sealing edge
[mm]
H5
Centre-to-centre (double) pump
[mm]
HD
Diameter pump housing
[mm]
K1
Pitch circle
[mm]
K2
Pitch circle
[mm]
L1
Connection length
[mm]
L2
Connection length
[mm]
LE1
Height pump housing
[mm]
LE2
Centre connection to end motor
[mm]
LE3
Length electrical cabinet
[mm]
LE4
Distance connection to beginning of motor
[mm]
LE5
Distance to centre connection
[mm]
LE6
Distance connection to electrical cabinet
[mm]
LE7
Length to top side electrical cabinet
[mm]
LE8
Width electrical cabinet
[mm]
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
[mm]
LE10
Width electrical cabinet 2
[mm]
N1
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
N2
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
Z1
Working length
[mm]
Z2
Working length
[mm]
BMAX
Dimensions
[mm]
DIAMD1
Dimensions
[mm]
H1
Dimensions
[mm]
X
Dimensions
[mm]
DA1
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D3
Dimensions
[mm]
S1
Dimensions
[mm]
S2
Dimensions
[mm]
Y1
Dimensions
[mm]
Y2
Dimensions
[mm]
FD
Dimensions
ⁿ/ₐ
L5
Dimensions
[mm]
LA
Dimensions
[mm]
LC
ⁿ/ₐ
LC2
ⁿ/ₐ
LD1
[mm]
HB1
Dimensions
[mm]
HB2
Dimensions
[mm]
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
ⁿ/ₐ
2205855
2205855
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
140
140
19
19
76
76
130
32
32
38
38
3
3
205
190
100
100
130
130
122
312
347
52.0
67
99
246
234
246
234
4
4
130
130
692
0.0
0.0
300
0.000
367.000
15.000
6.000
16.000
112.000
50.000
67
70.000
10.000
0
15.0
0.000
95
95
1
2205854
2205854
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
140
140
19
19
76
76
130
32
32
38
38
3
3
205
190
100
100
130
130
122
312
347
52.0
67
99
246
234
246
234
4
4
130
130
692
0.0
0.0
300
0.000
367.000
15.000
6.000
16.000
112.000
50.000
67
70.000
10.000
0
15.0
0.000
95
95
1
2205853
2205853
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
140
140
19
19
76
76
130
32
32
38
38
3
3
205
190
100
100
130
130
122
312
347
52.0
67
99
246
234
246
234
4
4
130
130
692
0.0
0.0
300
0.000
367.000
15.000
6.000
16.000
112.000
50.000
67
70.000
10.000
0
15.0
0.000
95
95
1
2205852
2205852
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
140
140
19
19
76
76
130
32
32
38
38
3
3
205
190
100
100
130
130
122
312
347
52.0
67
99
246
234
246
234
4
4
130
130
692
0.0
0.0
300
0.000
367.000
15.000
6.000
16.000
112.000
50.000
67
70.000
10.000
0
15.0
0.000
95
95
1
2205857
2205857
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
140
140
19
19
76
76
130
32
32
38
38
3
3
205
190
100
100
130
130
122
377
317
52.0
67
102
252
267
252
267
4
4
130
130
709
0.0
0.0
300
0.000
367.000
15.000
6.000
16.000
112.000
50.000
67
70.000
10.000
0
15.0
0.000
95
95
1
2205861
2205861
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
308
347
49.0
72
95
246
234
246
234
4
4
153
167
711
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205860
2205860
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
308
347
49.0
72
95
246
234
246
234
4
4
153
167
711
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205859
2205859
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
308
347
49.0
72
95
246
234
246
234
4
4
153
167
711
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205858
2205858
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
373
317
49.0
72
98
252
267
252
267
4
4
153
167
728
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205867
2205867
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
373
317
49.0
72
98
252
267
252
267
4
4
153
167
728
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205866
2205866
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
373
317
49.0
72
98
252
267
252
267
4
4
153
167
728
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205865
2205865
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
18
18
150
150
19
19
84
84
130
40
40
46
46
3
3
224
240
110
110
153
167
124
373
317
49.0
72
98
252
267
252
267
4
4
153
167
728
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
135.000
45.000
72
75.000
10.000
0
15.0
0.000
114
120
1
2205871
2205871
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
311
347
51.0
87
98
246
234
246
234
4
4
150
190
737
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205870
2205870
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
311
347
51.0
87
98
246
234
246
234
4
4
150
190
737
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205869
2205869
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
311
347
51.0
87
98
246
234
246
234
4
4
150
190
737
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205868
2205868
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
376
317
51.0
87
101
252
267
252
267
4
4
150
190
754
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205877
2205877
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
376
317
51.0
87
101
252
267
252
267
4
4
150
190
754
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205876
2205876
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
376
317
51.0
87
101
252
267
252
267
4
4
150
190
754
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205875
2205875
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
165
165
19
19
99
99
130
50
50
56
56
3
3
250
262
125
125
150
190
141
376
317
51.0
87
101
252
267
252
267
4
4
150
190
754
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
132.000
48.000
87
90.000
10.000
0
15.0
0.000
121
131
1
2205881
2205881
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
317
347
57.0
90
104
246
234
246
234
4
4
156
184
777
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
2205880
2205880
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
317
347
57.0
90
104
246
234
246
234
4
4
156
184
777
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
2205879
2205879
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
317
347
57.0
90
104
246
234
246
234
4
4
156
184
777
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
2205878
2205878
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
382
317
57.0
90
107
252
267
252
267
4
4
156
184
794
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
2205887
2205887
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
382
317
57.0
90
107
252
267
252
267
4
4
156
184
794
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
2205886
2205886
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3...
WILO SE
In-line pump with high ef...
In-line pump with high en...
no
45.0
45.0
315
45
20
20
185
185
19
19
118
118
130
65
65
71
71
3
3
290
266
145
145
156
184
150
382
317
57.0
90
107
252
267
252
267
4
4
156
184
794
0.0
0.0
300
0.000
240.000
25.000
10.000
20.000
137.000
43.000
90
93.000
10.000
0
15.0
0.000
124
133
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성