피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
6013 - Plunger valve 2/2 way direct-acting
Buerkert
Products (A - Z)
6013
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/6013/6013.prj},{NB=6013-125320-2/2-Wege-klein-Magnetventil},{BUNR=125320},{WW=A},{DN=4.0},{WKST=VA},{DWST=FPM},{SPFR=230/50},{LTA=G1/4},{CNSMASSEXACT=0.409}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DN
Orifice size
[mm]
WKST
Body material
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
SPFR
Voltage/Frequency
[V/Hz]
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
6013-134237-2/2-way direc...
134237
A
2.0
MS
FPM
24/DC
G1/8
0.331
6013-134233-2/2-way direc...
134233
A
2.0
VA
FPM
24/DC
G1/8
0.322
6013-135801-2/2-way direc...
135801
A
2.0
MS
EPDM
24/DC
G1/8
0.351
6013-132865-2/2-way direc...
132865
A
2.0
MS
FPM
24/50
G1/8
0.327
6013-134234-2/2-way direc...
134234
A
2.0
VA
FPM
24/50
G1/8
0.318
6013-135802-2/2-way direc...
135802
A
2.0
MS
EPDM
24/50
G1/8
0.347
6013-134238-2/2-way direc...
134238
A
2.0
MS
FPM
110/50
G1/8
0.321
6013-134235-2/2-way direc...
134235
A
2.0
VA
FPM
110/50
G1/8
0.315
6013-135803-2/2-way direc...
135803
A
2.0
MS
EPDM
110/50
G1/8
0.325
6013-134239-2/2-way direc...
134239
A
2.0
MS
FPM
230/50
G1/8
0.325
6013-134236-2/2-way direc...
134236
A
2.0
VA
FPM
230/50
G1/8
0.315
6013-135804-2/2-way direc...
135804
A
2.0
MS
EPDM
230/50
G1/8
0.325
6013-137537-2/2-way direc...
137537
A
2.0
MS
FPM
24/DC
G1/4
0.430
6013-137533-2/2-way direc...
137533
A
2.0
VA
FPM
24/DC
G1/4
0.414
6013-137545-2/2-way direc...
137545
A
2.0
MS
EPDM
24/DC
G1/4
0.456
6013-137538-2/2-way direc...
137538
A
2.0
MS
FPM
24/50
G1/4
0.429
6013-137534-2/2-way direc...
137534
A
2.0
VA
FPM
24/50
G1/4
0.413
6013-137546-2/2-way direc...
137546
A
2.0
MS
EPDM
24/50
G1/4
0.450
6013-137539-2/2-way direc...
137539
A
2.0
MS
FPM
110/50
G1/4
0.426
6013-137535-2/2-way direc...
137535
A
2.0
VA
FPM
110/50
G1/4
0.411
6013-137547-2/2-way direc...
137547
A
2.0
MS
EPDM
110/50
G1/4
0.465
6013-137540-2/2-way direc...
137540
A
2.0
MS
FPM
230/50
G1/4
0.425
6013-137536-2/2-way direc...
137536
A
2.0
VA
FPM
230/50
G1/4
0.409
6013-137548-2/2-way direc...
137548
A
2.0
MS
EPDM
230/50
G1/4
0.446
6013-134244-2/2-way direc...
134244
A
2.0
MS
FPM
24/DC
Flansch
0.290
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성