카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50900 - Electrovalve (NC) with pressure aided drive, BSP threaded - FPM diaphragm - Stainless steel 1.4408
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
08_electrovannes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/08_electrovannes/50900.prj},{NB=bene_inox_450900-20B},{REF=450900-20B},{TENSION=24V 50/60 Hz},{DN=20},{DNP=3/4\"},{F=3/4\"},{L1=96},{L2=126.0},{P=10},{POIDS=1,43},{PPATH=50900/50900_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
∆P maxi
[bar]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450900-10A
450900-10A
230V 50/60 Hz
10
3/8"
3/8"
66,5
107.0
10
0,74
Béné Inox 450900-15A
450900-15A
230V 50/60 Hz
15
1/2"
1/2"
66,5
107.0
10
0,73
Béné Inox 450900-20A
450900-20A
230V 50/60 Hz
20
3/4"
3/4"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-25A
450900-25A
230V 50/60 Hz
25
1"
1"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-32A
450900-32A
230V 50/60 Hz
32
1"1/4
1"1/4
131
145.0
10
2,56
Béné Inox 450900-40A
450900-40A
230V 50/60 Hz
40
1"1/2
1"1/2
131
145.0
10
2,32
Béné Inox 450900-50A
450900-50A
230V 50/60 Hz
50
2"
2"
160
161.0
10
3,44
Béné Inox 450900-10B
450900-10B
24V 50/60 Hz
10
3/8"
3/8"
66,5
107.0
10
0,74
Béné Inox 450900-15B
450900-15B
24V 50/60 Hz
15
1/2"
1/2"
66,5
107.0
10
0,73
Béné Inox 450900-20B
450900-20B
24V 50/60 Hz
20
3/4"
3/4"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-25B
450900-25B
24V 50/60 Hz
25
1"
1"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-32B
450900-32B
24V 50/60 Hz
32
1"1/4
1"1/4
131
145.0
10
2,56
Béné Inox 450900-40B
450900-40B
24V 50/60 Hz
40
1"1/2
1"1/2
131
145.0
10
2,32
Béné Inox 450900-50B
450900-50B
24V 50/60 Hz
50
2"
2"
160
161.0
10
3,44
Béné Inox 450900-10C
450900-10C
24V C.C.
10
3/8"
3/8"
66,5
107.0
10
0,74
Béné Inox 450900-15C
450900-15C
24V C.C.
15
1/2"
1/2"
66,5
107.0
10
0,73
Béné Inox 450900-20C
450900-20C
24V C.C.
20
3/4"
3/4"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-25C
450900-25C
24V C.C.
25
1"
1"
96
126.0
10
1,43
Béné Inox 450900-32C
450900-32C
24V C.C.
32
1"1/4
1"1/4
131
145.0
10
2,56
Béné Inox 450900-40C
450900-40C
24V C.C.
40
1"1/2
1"1/2
131
145.0
10
2,32
Béné Inox 450900-50C
450900-50C
24V C.C.
50
2"
2"
160
161.0
10
3,44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성