피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-F Actuator DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-F
Pneumatic
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_f/actuator/butterfly_lkbf_act_d25_asmtab.prj},{NB=9612628685},{IDNR=9612628685},{PRODUCT=LKB-F DIN Welding ends NW25 Q 304 LKLA-T 085 NC},{IDNR1=9612400011},{IDNR2=9612194002},{IDNR3=9611416470},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-F},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Welding},{CAS4VIS=Welding},{CAS5VIS=NW25},{CAS6VIS=Q},{CAS7VIS=304},{CAS8VIS=LKLA-T},{CAS9VIS=085},{CAS10VIS=indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Actuator
ⁿ/ₐ
IDNR3
Bracket
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628445
9612628445
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400001
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628459
9612628459
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402701
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9612628473
9612628473
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400011
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
304
LKLA
085
indication
9612628487
9612628487
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402711
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
316L
LKLA
085
indication
9612628657
9612628657
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400001
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
304
LKLA-T
085
indication
9612628671
9612628671
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402701
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
316L
LKLA-T
085
indication
9612628685
9612628685
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400011
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
304
LKLA-T
085
indication
9612628699
9612628699
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402711
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
Q
316L
LKLA-T
085
indication
9612628742
9612628742
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400001
9611416304
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
304
LKLA
085
indication
9612628752
9612628752
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402701
9611416304
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
EPDM
316L
LKLA
085
indication
9613403825
9613403825
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612400021
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
304
LKLA
085
indication
9613403832
9613403832
LKB-F DIN Welding ends NW...
9612402721
9611416301
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
316L
LKLA
085
indication
9613403839
9613403839
LKB-F DIN Welding endsS N...
9612400021
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
304
LKLA-T
085
indication
9613403846
9613403846
VALVE LKB-F DIN Welding e...
9612402721
9612194002
9611416470
LKB-F
DIN
Welding
Welding
NW25
FPM
316L
LKLA-T
085
indication
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성