피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VABM-B10 - 콘넥터 블록
Festo
제품 (A - Z)
V
VABM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vabm/vabm_b10_asmtab.prj},{NB=8026286 VABM-B10-25E-G12-9-P3},{TNR=8026286},{TYP=VABM-B10-25E-G12-9-P3},{BG=25},{N=9},{L=279.50},{L1=0.00},{L2=267.50},{G=G1/2},{GEO=13},{VAR=13.0},{MAT=1749991},{CNSMASSEXACT=2.364},{GTIN=4052568279578}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BG
사이즈
ⁿ/ₐ
N
밸브 위치
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
G
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
576363 VABM-B10-20-G38-2-...
576363
VABM-B10-20-G38-2-P53
20
2
64.00
108.00
90.00
G3/8
0.226
4052568261894
576364 VABM-B10-20-G38-3-...
576364
VABM-B10-20-G38-3-P53
20
3
86.00
130.00
112.00
G3/8
0.268
4052568261900
576365 VABM-B10-20-G38-4-...
576365
VABM-B10-20-G38-4-P53
20
4
108.00
152.00
134.00
G3/8
0.310
4052568261917
576366 VABM-B10-20-G38-5-...
576366
VABM-B10-20-G38-5-P53
20
5
130.00
174.00
156.00
G3/8
0.352
4052568261924
576367 VABM-B10-20-G38-6-...
576367
VABM-B10-20-G38-6-P53
20
6
152.00
196.00
178.00
G3/8
0.395
4052568261931
576368 VABM-B10-20-G38-7-...
576368
VABM-B10-20-G38-7-P53
20
7
174.00
218.00
200.00
G3/8
0.437
4052568261948
576369 VABM-B10-20-G38-8-...
576369
VABM-B10-20-G38-8-P53
20
8
196.00
240.00
222.00
G3/8
0.479
4052568261955
576370 VABM-B10-20-G38-9-...
576370
VABM-B10-20-G38-9-P53
20
9
218.00
262.00
244.00
G3/8
0.521
4052568261962
576371 VABM-B10-20-G38-10...
576371
VABM-B10-20-G38-10-P53
20
10
240.00
284.00
266.00
G3/8
0.563
4052568261979
576375 VABM-B10-20-N38-2-...
576375
VABM-B10-20-N38-2-P53
20
2
64.00
108.00
90.00
3/8 NPT
0.226
4052568379742
576376 VABM-B10-20-N38-3-...
576376
VABM-B10-20-N38-3-P53
20
3
86.00
130.00
112.00
3/8 NPT
0.268
4052568379759
576377 VABM-B10-20-N38-4-...
576377
VABM-B10-20-N38-4-P53
20
4
108.00
152.00
134.00
3/8 NPT
0.310
4052568379766
576378 VABM-B10-20-N38-5-...
576378
VABM-B10-20-N38-5-P53
20
5
130.00
174.00
156.00
3/8 NPT
0.352
4052568379773
576379 VABM-B10-20-N38-6-...
576379
VABM-B10-20-N38-6-P53
20
6
152.00
196.00
178.00
3/8 NPT
0.395
4052568379780
576380 VABM-B10-20-N38-7-...
576380
VABM-B10-20-N38-7-P53
20
7
174.00
218.00
200.00
3/8 NPT
0.437
4052568379797
576381 VABM-B10-20-N38-8-...
576381
VABM-B10-20-N38-8-P53
20
8
196.00
240.00
222.00
3/8 NPT
0.479
4052568379803
576382 VABM-B10-20-N38-9-...
576382
VABM-B10-20-N38-9-P53
20
9
218.00
262.00
244.00
3/8 NPT
0.521
4052568379810
576383 VABM-B10-20-N38-10...
576383
VABM-B10-20-N38-10-P53
20
10
240.00
284.00
266.00
3/8 NPT
0.563
4052568379827
576414 VABM-B10-20-G38-2-...
576414
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
20
2
64.00
113.50
0.00
G3/8
0.240
4052568262037
576415 VABM-B10-20-G38-3-...
576415
VABM-B10-20-G38-3-P53-E
20
3
86.00
135.50
0.00
G3/8
0.282
4052568262044
576416 VABM-B10-20-G38-4-...
576416
VABM-B10-20-G38-4-P53-E
20
4
108.00
157.50
0.00
G3/8
0.324
4052568262051
576339 VABM-B10-20E-G38-2
576339
VABM-B10-20E-G38-2
20
2
72.00
0.00
60.00
G3/8
0.680
4052568261801
576340 VABM-B10-20E-G38-3
576340
VABM-B10-20E-G38-3
20
3
94.00
0.00
82.00
G3/8
0.866
4052568261818
576341 VABM-B10-20E-G38-4
576341
VABM-B10-20E-G38-4
20
4
116.00
0.00
104.00
G3/8
1.053
4052568261825
576342 VABM-B10-20E-G38-5
576342
VABM-B10-20E-G38-5
20
5
138.00
0.00
126.00
G3/8
1.239
4052568261832
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성