피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wilo
2 Poles CronoLine-IL-E MX
Wilo
Single-stage in-line pumps
CronoLine-IL-E
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/40288a8a54ce361f0154de0829c75d66/8ae2819c8601ff7201860cf018b14c58/8ae2819c881d0bb3018823cf83817354.prj},{NB=IL-E 100/150-22/2 2221394(350)},{EF014904=181.30},{EF014905=320.58},{EF000991=332.90},{EF000992=41.14},{EF020449=16.0},{EF003701=0},{EF000536=0},{EF003977=400},{EF000351=3},{EF000001=37.3},{EF012424=23.3},{EF012425=22.0},{EF010779=23300.0},{EF010780=0},{EF013710=0.4},{EF001642=2960.0},{EF020121=0},{EF020120=0},{EF023093=0},{EF015266=0},{EF007178=0},{EF007179=0},{EF016383=0},{EF016385=0},{EF016386=0},{EF016387=0},{EF016388=0},{EF016389=0},{EF016390=0},{EF003626=0},{EF007314=0},{EF007312=0},{EF007521=0},{EF003055=0},{EF003052=0},{EF007525=0},{EF016391=0},{EF016392=0},{EF016393=0},{EF016394=0},{EF016395=0},{EF016396=0},{EF016397=0},{EF023182=-20.0},{EF002386=0.0},{EF025503=0},{LOD=350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
ARTICLE_ID
Article number
ⁿ/ₐ
ARTICLE_NAME
Type code
ⁿ/ₐ
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Tender text
ⁿ/ₐ
PRODUCT_DESCRIPTION
Product description
ⁿ/ₐ
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
ⁿ/ₐ
EF023038
Pump casing material
ⁿ/ₐ
EF023143
Quality class of pump casing
ⁿ/ₐ
EF011652
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF024149
Material pump wheel
ⁿ/ₐ
EF014904
Volume flow rate (BEP)
[m³/h]
EF014905
Head at flow rate (BEP)
[kPa]
EF000991
Max. discharge flow
[m³/h]
EF000992
Max. static height
[m]
EF020449
Max. operating pressure
[bar]
EF023090
Double pump
ⁿ/ₐ
EF003701
Electrical connection
ⁿ/ₐ
EF000536
Cable length
[mm]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF000351
Number of phases
ⁿ/ₐ
EF005455
Frequency
[Hz]
EF000001
Nominal current
[A]
EF012424
Motor power input (P1) per motor
[kW]
EF012425
Motor power output (P2) per motor
[kW]
EF010779
Pump power consumption (solpump)
[W]
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
[W]
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
ⁿ/ₐ
EF023092
Insulation class acc. to IEC
ⁿ/ₐ
EF001642
Rotational speed
[1/min]
EF020121
Motor speed control
ⁿ/ₐ
EF020120
Type of speed control
ⁿ/ₐ
EF023093
Motor with extended shaft
ⁿ/ₐ
EF015266
Communication
ⁿ/ₐ
EF007178
Radio standard Bluetooth
ⁿ/ₐ
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
ⁿ/ₐ
EF016385
Radio standard 5G
ⁿ/ₐ
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
ⁿ/ₐ
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
ⁿ/ₐ
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
ⁿ/ₐ
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
ⁿ/ₐ
EF016390
Interface pulse counter
ⁿ/ₐ
EF003626
Potential free switch contact
ⁿ/ₐ
EF007314
With communication interface RS-485
ⁿ/ₐ
EF007312
With communication interface RS-232
ⁿ/ₐ
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
ⁿ/ₐ
EF003055
Supporting protocol for KNX
ⁿ/ₐ
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ⁿ/ₐ
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ⁿ/ₐ
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ⁿ/ₐ
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
ⁿ/ₐ
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
ⁿ/ₐ
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
ⁿ/ₐ
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
ⁿ/ₐ
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
ⁿ/ₐ
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ⁿ/ₐ
EF023182
Medium temperature (continuous)
[°C]
EF002386
Ambient temperature
[°C]
EF025116
Connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025117
Diameter of connection on supply side
ⁿ/ₐ
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
[mm]
EF026143
Flange compression stage connection inlet
[bar]
EF014906
Connection standard inlet side
ⁿ/ₐ
EF025977
Connection outlet side
ⁿ/ₐ
EF025118
Diameter of connection on delivery side
ⁿ/ₐ
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
[mm]
EF026233
Flange compression stage connection outlet
[bar]
EF014907
Connection standard outlet side
ⁿ/ₐ
EF001339
Flange shape
ⁿ/ₐ
EF004265
Recess length
[mm]
EF005474
Degree of protection (IP rating)
ⁿ/ₐ
EF020038
Self-priming
ⁿ/ₐ
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
EF014908
Standard motor
ⁿ/ₐ
EF014979
Motor efficiency class
ⁿ/ₐ
MECHANICAL_SEAL
Mechanical seal
ⁿ/ₐ
EF023103
With oval counterflanges
ⁿ/ₐ
A1
Angle to first bolt hole
[°]
A2
Angle to first bolt hole
[°]
A3
Angle electrical cabinet 1
ⁿ/ₐ
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
[mm]
D1
Outer diameter of flange
[mm]
D2
Outer diameter of flange
[mm]
D21
Diameter bolt hole
[mm]
D22
Diameter bolt hole
[mm]
D41
Diameter sealing edge
[mm]
D42
Diameter sealing edge
[mm]
DM
Diameter motor
[mm]
DN1
Nominal inner diameter
[mm]
DN2
Nominal inner diameter
[mm]
DO1
Outer pipe diameter connection
[mm]
DO2
Outer pipe diameter connection
[mm]
F1
Thickness sealing edge
[mm]
F2
Thickness sealing edge
[mm]
HD
Diameter pump housing
[mm]
K1
Pitch circle
[mm]
K2
Pitch circle
[mm]
L1
Connection length
[mm]
L2
Connection length
[mm]
LE1
Height pump housing
[mm]
LE2
Centre connection to end motor
[mm]
LE3
Length electrical cabinet
[mm]
LE4
Distance connection to beginning of motor
[mm]
LE5
Distance to centre connection
[mm]
LE6
Distance connection to electrical cabinet
[mm]
LE7
Length to top side electrical cabinet
[mm]
LE8
Width electrical cabinet
[mm]
N1
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
N2
Number of bolt holes
ⁿ/ₐ
Z1
Working length
[mm]
Z2
Working length
[mm]
DIAMD1
Dimensions
[mm]
H1
Dimensions
[mm]
X
Dimensions
[mm]
DA1
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D3
Dimensions
ⁿ/ₐ
S1
Dimensions
ⁿ/ₐ
S2
Dimensions
[mm]
Y1
Dimensions
[mm]
Y2
Dimensions
[mm]
FD
Dimensions
ⁿ/ₐ
L5
Dimensions
[mm]
HB1
Dimensions
[mm]
HB2
Dimensions
[mm]
LA
Dimensions
[mm]
LC
[mm]
LC2
ⁿ/ₐ
LD1
[mm]
2221346
2221346
IL-E 50/190-11/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 50/190-11/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
51.80
479.94
79.60
58.11
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
17.8
11.5
11.0
11500.0
0
0.4
F
2950.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
50
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
165
165
19
19
99
99
305
50
50
56
56
3
3
292
125
125
260
180
177
722
446
242.0
117
281
421
308
4
4
260
180
292.0
182.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
155
117
120.0
130.000
146.000
0.000
16.000
0
292.000
2221350
2221350
IL-E 50/240-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 50/240-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
53.01
779.93
85.26
91.72
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
34.3
22.6
22.0
22600.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
50
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
165
165
19
19
99
99
348
50
50
56
56
3
3
342
125
125
225
215
181
827
446
245.0
119
341
448
308
4
4
225
215
345.0
183.0
130
350.000
200
30.0
12
19.5
100
190
119
122.0
155.000
171.000
0.000
16.000
0
345.000
2221354
2221354
IL-E 50/230-18,5/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 50/230-18.5/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
50.00
687.94
83.29
81.68
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
30.2
20.0
18.5
20000.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
50
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
165
165
19
19
99
99
348
50
50
56
56
3
3
342
125
125
225
215
181
726
446
245.0
119
285
421
308
4
4
225
215
345.0
183.0
130
350.000
200
30.0
12
19.5
100
190
119
122.0
155.000
171.000
0.000
16.000
0
345.000
2221358
2221358
IL-E 65/150-11/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/150-11/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
77.20
353.04
128.60
47.26
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
18.0
11.6
11.0
11600.0
0
0.4
F
2950.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
305
65
65
71
71
3
3
274
145
145
230
200
176
697
446
217.0
107
256
421
308
4
4
230
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
150
107
110.0
111.000
137.000
0.000
16.000
0
262.000
2221362
2221362
IL-E 65/200-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/200-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
88.24
580.46
140.90
70.10
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
33.8
22.2
22.0
22200.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
348
65
65
71
71
3
3
330
145
145
260
215
193
824
446
242.0
127
338
448
308
4
4
260
215
312.0
176.0
130
350.000
185
30.0
12
19.5
93
165
127
130.0
143.000
165.000
0.000
16.000
0
312.000
2221366
2221366
IL-E 65/190-18,5/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/190-18.5/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
80.27
537.11
137.90
64.21
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
30.4
19.8
18.5
19800.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
348
65
65
71
71
3
3
330
145
145
260
215
193
723
446
242.0
127
282
421
308
4
4
260
215
312.0
176.0
130
350.000
185
30.0
12
19.5
93
165
127
130.0
143.000
165.000
0.000
16.000
0
312.000
2221370
2221370
IL-E 65/180-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/180-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
75.26
466.60
125.70
56.42
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
24.8
16.0
15.0
16000.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
305
65
65
71
71
3
3
330
145
145
260
215
193
723
446
242.0
127
282
421
308
4
4
260
215
312.0
176.0
130
350.000
185
30.0
12
19.5
93
165
127
130.0
143.000
165.000
0.000
16.000
0
312.000
2221378
2221378
IL-E 80/150-18,5/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 80/150-18.5/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
116.70
388.74
191.90
50.27
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
32.1
19.7
18.5
19700.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
80
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
22
22
200
200
19
19
132
132
348
80
80
86
86
3
3
300
160
160
240
200
193
704
446
224.0
117
263
421
308
8
8
240
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
175
117
120.0
114.000
150.000
0.000
16.000
0
262.000
2221382
2221382
IL-E 80/140-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 80/140-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
111.10
337.74
185.70
45.14
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
26.0
16.1
15.0
16100.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
80
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
22
22
200
200
19
19
132
132
305
80
80
86
86
3
3
300
160
160
240
200
193
704
446
224.0
117
263
421
308
8
8
240
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
175
117
120.0
114.000
150.000
0.000
16.000
0
262.000
2221386
2221386
IL-E 80/130-11/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 80/130-11/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
101.50
279.59
180.10
40.97
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
18.0
11.6
11.0
11600.0
0
0.4
F
2950.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
80
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
22
22
200
200
19
19
132
132
305
80
80
86
86
3
3
300
160
160
240
200
193
704
446
224.0
117
263
421
308
8
8
240
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
175
117
120.0
114.000
150.000
0.000
16.000
0
262.000
2221390
2221390
IL-E 80/170-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 80/170-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
118.80
466.11
196.10
62.34
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
34.5
22.9
22.0
22900.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
80
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
22
22
200
200
19
19
132
132
348
80
80
86
86
3
3
334
160
160
275
225
215
831
446
249.0
142
345
448
308
8
8
275
225
312.0
176.0
160
350.000
190
30.0
12
19.5
95
195
142
145.0
137.000
167.000
0.000
16.000
0
312.000
2221394
2221394
IL-E 100/150-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 100/150-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
181.30
320.58
332.90
41.14
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
37.3
23.3
22.0
23300.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
100
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
24
24
220
220
19
19
156
156
348
100
100
106
106
3
3
370
180
180
250
250
207
820
446
238.0
117
333
448
308
8
8
250
250
262.0
148.0
160
350.000
156
30.0
12
19.5
78
222
117
120.0
135.000
185.000
0.000
16.000
0
262.000
2221398
2221398
IL-E 100/140-18,5/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 100/140-18.5/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
169.70
279.59
309.80
37.25
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
30.3
19.0
18.5
19000.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
100
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
24
24
220
220
19
19
156
156
348
100
100
106
106
3
3
370
180
180
250
250
207
718
446
238.0
117
277
421
308
8
8
250
250
262.0
148.0
160
350.000
156
30.0
12
19.5
78
222
117
120.0
135.000
185.000
0.000
16.000
0
262.000
2221402
2221402
IL-E 100/130-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 100/130-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
164.60
240.36
293.50
32.34
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
24.7
16.3
15.0
16300.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
100
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
24
24
220
220
19
19
156
156
305
100
100
106
106
3
3
370
180
180
250
250
207
718
446
238.0
117
277
421
308
8
8
250
250
262.0
148.0
160
350.000
156
30.0
12
19.5
78
222
117
120.0
135.000
185.000
0.000
16.000
0
262.000
2221406
2221406
IL-E 100/120-11/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 100/120-11/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
153.50
180.05
258.10
25.36
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
18.4
11.9
11.0
11900.0
0
0.4
F
2950.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
100
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
24
24
220
220
19
19
156
156
305
100
100
106
106
3
3
370
180
180
250
250
207
718
446
238.0
117
277
421
308
8
8
250
250
262.0
148.0
160
350.000
156
30.0
12
19.5
78
222
117
120.0
135.000
185.000
0.000
16.000
0
262.000
2221410
2221410
IL-E 100/165-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 100/165-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
146.20
373.05
267.80
46.55
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
33.8
22.3
22.0
22300.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN100-PN16-EN1092-...
DN 100
100
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
24
24
220
220
19
19
156
156
348
100
100
106
106
3
3
392
180
180
300
250
235
868
446
286.0
152
382
448
308
8
8
300
250
312.0
203.0
160
350.000
210
30.0
12
19.5
105
231
152
155.0
161.000
196.000
0.000
16.000
0
312.000
2221414
2221414
IL-E 125/150-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 125/150-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
265.70
230.95
421.80
37.71
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
36.6
23.3
22.0
23300.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
125
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
26
26
250
250
19
19
184
184
348
125
125
132
132
3
3
392
210
210
340
280
270
868
446
286.0
172
381
448
308
8
8
340
280
262.0
188.0
160
350.000
200
40.0
16
25.0
78
251
172
175.0
147.000
196.000
0.000
16.000
0
262.000
2221418
2221418
IL-E 125/140-18,5/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 125/140-18.5/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
256.50
195.25
383.10
31.99
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
31.5
19.8
18.5
19800.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
125
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
26
26
250
250
19
19
184
184
348
125
125
132
132
3
3
392
210
210
340
280
270
766
446
286.0
172
325
421
308
8
8
340
280
262.0
188.0
160
350.000
200
40.0
16
25.0
78
251
172
175.0
147.000
196.000
0.000
16.000
0
262.000
2221422
2221422
IL-E 125/130-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 125/130-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
235.40
167.69
383.40
28.52
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
25.8
16.4
15.0
16400.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN125-PN16-EN1092-...
DN 125
125
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
26
26
250
250
19
19
184
184
305
125
125
132
132
3
3
392
210
210
340
280
270
766
446
286.0
172
325
421
308
8
8
340
280
262.0
188.0
160
350.000
200
40.0
16
25.0
78
251
172
175.0
147.000
196.000
0.000
16.000
0
262.000
2226302
2226302
IL-E 65/160-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/160-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
81.74
419.92
141.60
53.88
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
24.0
15.7
15.0
15700.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
305
65
65
71
71
3
3
274
145
145
230
200
176
697
446
217.0
107
256
421
308
4
4
230
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
150
107
110.0
111.000
137.000
0.000
16.000
0
262.000
2226306
2226306
IL-E 80/160-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 80/160-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
123.60
407.08
191.50
51.47
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
32.0
20.9
22.0
20900.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
DN 80
80
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
22.5
22.5
0
22
22
200
200
19
19
132
132
348
80
80
86
86
3
3
300
160
160
240
200
193
806
446
224.0
117
319
448
308
8
8
240
200
262.0
148.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
175
117
120.0
114.000
150.000
0.000
16.000
0
262.000
2221374
2221374
IL-E 65/230-22/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 65/230-22/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
70.07
643.03
113.20
77.08
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
34.0
22.6
22.0
22600.0
0
0.4
F
2960.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN65-PN16-EN1092-2
DN 65
65
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
185
185
19
19
118
118
348
65
65
71
71
3
3
354
145
145
250
225
207
835
446
253.0
137
349
448
308
4
4
250
225
345.0
183.0
130
350.000
200
30.0
12
19.5
100
170
137
140.0
159.000
177.000
0.000
16.000
0
345.000
2231556
2231556
IL-E 40/210-11/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 40/210-11/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
33.64
592.62
62.22
66.61
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
17.6
11.3
11.0
11300.0
0
0.4
F
2950.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
DN 40
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN40-PN16-EN1092-2
DN 40
40
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
18
18
150
150
19
19
84
84
305
40
40
46
46
3
3
300
110
110
210
180
142
723
0
237.0
87
0
421
308
4
4
210
180
292.0
182.0
130
350.000
155
30.0
12
19.5
78
138
87
90.0
136.000
150.000
0.000
16.000
0
292.000
2221342
2221342
IL-E 50/200-15/2
WILO SE
Electronically controlled...
Glanded centrifugal pump ...
IL-E 50/200-15/2
EC011333
5.1301/EN-GJL-250 KTL-coa...
EN-GJL-250 (KTL coated)
Grey cast iron
EN-GJL-200
59.15
567.42
87.84
67.81
16.0
false
0
0
400
3
50. 60
25.7
16.1
15.0
16100.0
0
0.4
F
2955.0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-20.0
0.0
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
0
PN 16
EN 1092-2
Flange;DN50-PN16-EN1092-2
DN 50
50
PN 16
EN 1092-2
Flange
0
IP55
0
0
EC motor
IE4
AQ1EGG
0
45.0
45.0
0
20
20
165
165
19
19
99
99
305
50
50
56
56
3
3
292
125
125
260
180
177
722
446
242.0
117
281
421
308
4
4
260
180
292.0
182.0
130
350.000
160
30.0
12
19.5
80
155
117
120.0
130.000
146.000
0.000
16.000
0
292.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성