피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: MÄDLER
생성됨: 06.03.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
Pictures for product configuration included
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-8M-BR50-ST-GG - HTD Pulleys, Profile 8M, Timing Belt Width 50mm
MÄDLER
Drive Element
Pulleys and Timing Belts
Pulleys
Pulleys, Profile HTD
Powered by
CAD모델 선택
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_8m_50.prj},{NB=17441900_14},{ARTNR=17441900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=38-8M-50-1F},{PR=8M},{ZRB=50},{Z=38},{AUSF=1F},{AZ=95.39},{AB=103.0},{D=96.77},{ND=75},{B=60},{L=70},{DI=0},{VB=14},{FB=45},{BX=14},{GEW=3.30},{T=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{CTN=84835080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Product No.
ⁿ/ₐ
MATK
Material Short description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BZ
Designation
ⁿ/ₐ
PR
Profile
ⁿ/ₐ
ZRB
Timing Belt width
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
AZ
Outside-Ø Pulley
[mm]
AB
Outside-Ø Flange
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
DI
Di
[mm]
VB
B - Pilot Hole
[mm]
FB
B max. - finished bore
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
17441100
17441100
Steel, phosphated
Steel, phosphated
22-8M-50-1F
8M
50
22
1F
54.65
60.0
56.02
43
60
70
0
12
25
1.10
84835080
17441200
17441200
Steel, phosphated
Steel, phosphated
24-8M-50-1F
8M
50
24
1F
59.74
66.0
61.12
45
60
70
0
12
28
1.30
84835080
17441250
17441250
Steel, phosphated
Steel, phosphated
25-8M-50-1F
8M
50
25
1F
62.29
66.0
63.66
45
60
70
0
12
28
0.00
84835080
17441300
17441300
Steel, phosphated
Steel, phosphated
26-8M-50-1F
8M
50
26
1F
64.84
71.0
66.21
48
60
70
0
12
30
1.60
84835080
17441400
17441400
Steel, phosphated
Steel, phosphated
28-8M-50-1F
8M
50
28
1F
70.08
75.0
71.30
50
60
70
0
14
30
1.70
84835080
17441500
17441500
Steel, phosphated
Steel, phosphated
30-8M-50-1F
8M
50
30
1F
75.12
83.0
76.39
55
60
70
0
14
32
2.00
84835080
17441600
17441600
Steel, phosphated
Steel, phosphated
32-8M-50-1F
8M
50
32
1F
80.17
87.0
81.49
60
60
70
0
14
35
2.35
84835080
17441700
17441700
Steel, phosphated
Steel, phosphated
34-8M-50-1F
8M
50
34
1F
85.21
91.0
86.58
66
60
70
0
14
42
2.80
84835080
17441800
17441800
Steel, phosphated
Steel, phosphated
36-8M-50-1F
8M
50
36
1F
90.30
97.0
91.67
70
60
70
0
14
42
3.15
84835080
17441900
17441900
Steel, phosphated
Steel, phosphated
38-8M-50-1F
8M
50
38
1F
95.39
103.0
96.77
75
60
70
0
14
45
3.30
84835080
17442000
17442000
Steel, phosphated
Steel, phosphated
40-8M-50-1F
8M
50
40
1F
100.49
106.0
101.86
75
60
70
0
14
45
3.60
84835080
17442200
17442200
Steel, phosphated
Steel, phosphated
44-8M-50-1F
8M
50
44
1F
110.67
119.0
112.05
75
60
70
0
14
45
4.40
84835080
17442400
17442400
Steel, phosphated
Steel, phosphated
48-8M-50-1F
8M
50
48
1F
120.86
127.0
122.23
75
60
70
0
14
45
5.00
84835080
17442800
17442800
Steel, phosphated
Steel, phosphated
56-8M-50-10WF
8M
50
56
10WF
141.23
148.0
142.60
80
60
0
116
18
45
5.68
84835080
17443000
17443000
Steel, phosphated
Steel, phosphated
60-8M-50-10WF
8M
50
60
10WF
151.42
158.0
152.79
80
60
0
125
18
45
6.40
84835080
17443200
17443200
Steel, phosphated
Steel, phosphated
64-8M-50-10WF
8M
50
64
10WF
161.60
168.0
162.97
80
60
0
137
18
45
6.93
84835080
17443600
17443600
Steel, phosphated
Steel, phosphated
72-8M-50-10WF
8M
50
72
10WF
181.97
192.0
183.35
80
60
0
158
18
45
7.95
84835080
17444000
17444000
Grey cast iron phosphated
Grey cast iron GG25 phosp...
80-8M-50-10W
8M
50
80
10W
202.35
0.0
203.72
110
60
0
180
18
60
6.90
84835080
17444500
17444500
Grey cast iron phosphated
Grey cast iron GG25 phosp...
90-8M-50-10A
8M
50
90
10A
227.81
0.0
229.81
110
60
0
204
18
60
0.00
84835080
17445600
17445600
Grey cast iron phosphated
Grey cast iron GG25 phosp...
112-8M-50-10A
8M
50
112
10A
283.83
0.0
285.21
110
60
0
254
18
60
0.00
84835080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성