피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Straight male stud coupling L-series, ISO 8434-1SDS Form E - Thread: metric fine thread, cylindrical, sealed by profiled sealing ring PEFLEX
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Male stud couplings
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_mz_forme_l.prj},{NB=0184462007},{BZ=0184462007},{VK=24-SDSC-L28-M33E},{REIHE1=L 28},{REIHEL=-},{PN=PN 250},{GEWD2=M 33 x 2},{D2=33.000},{EINBD=39.900},{KBOHRUNG=23.000},{LG=43.0},{L2=17.5},{SW1=41},{I=18},{INFO=Katalog},{VERS=2},{KONUSD=28.000},{KONUST=7.5},{KONUSAD=30.3},{KGEW=M36x2},{I1=14.000},{F1=4.000},{SW3=41},{H=21.0},{NDMKONUS=36.0},{KDMKONUS=34.160},{PKONUS=2.0},{D3H=14.5},{D3H1=11.5},{D1=28.000},{L11=0.000},{BOD=27.300},{D33=21.0},{D4=24.300},{KBH=10.000},{X=1.500},{D3=36.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=27.900},{RD1=2.000},{RD=0.000},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=36.000},{L1=34.0},{P=2.000},{VER=2.000},{ROHRAD=28.000},{AM=230},{CTRL=1.000},{INFOPATH=gerade_einschr_mz_forme_l}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[mm]
GEWD2
Thread d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
Length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
I
Thread length i
[mm]
0784392000
0784392000
24-SDS-L6-M10E
L 6
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
23.5
8.5
14
8
1785662000
1785662000
24-SDS-L6-M12x1E
L 6
PN 500
M 12 x 1
16.900
4.000
27.0
10.0
17
10
1784612000
1784612000
24-SDS-L6-M12E
L 6
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
4.000
29.0
10.0
17
12
1785682000
1785682000
24-SDS-L6-M14E
L 6
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
4.000
29.0
10.0
19
12
1785442000
1785442000
24-SDS-L6-M16E
L 6
PN 400
M 16 x 1.5
21.900
4.000
30.5
11.5
22
12
1785462000
1785462000
24-SDS-L6-M18E
L 6
PN 400
M 18 x 1.5
23.900
4.000
30.5
11.5
24
12
1784442000
1784442000
24-SDS-L8-M10E
L 8
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
24.5
9.5
14
8
0784402000
0784402000
24-SDS-L8-M12E
L 8
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
6.000
29.0
10.0
17
12
0784112000
0784112000
24-SDS-L8-M14E
L 8
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
6.000
29.0
10.0
19
12
1784862000
1784862000
24-SDS-L8-M16E
L 8
PN 500
M 16 x 1,5
21.900
6.000
30.5
11.5
22
12
1798492000
1798492000
24-SDS-L8-M18E
L 8
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
6.000
30.5
11.5
24
12
1785552000
1785552000
24-SDS-L8-M22E
L 8
PN 400
M 22 x 1.5
26.900
6.000
34.0
13.0
27
14
1785982000
1785982000
24-SDS-L10-M10E
L 10
PN 500
M 10 x 1
13.900
4.000
25.5
10.5
17
8
1795042000
1795042000
24-SDS-L10-M12x1E
L 10
PN 500
M 12 x 1
16.900
6.000
28.0
11.0
17
10
1784622000
1784622000
24-SDS-L10-M12E
L 10
PN 500
M 12 x 1,5
16.900
6.000
30.0
11.0
17
12
0784412000
0784412000
24-SDS-L10-M14E
L 10
PN 500
M 14 x 1,5
18.900
7.000
30.0
11.0
19
12
1784602000
1784602000
24-SDS-L10-M16E
L 10
PN 400
M 16 x 1,5
21.900
7.000
31.5
12.5
22
12
0784042000
0784042000
24-SDS-L10-M18E
L 10
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
8.000
31.5
12.5
24
12
1784872000
1784872000
24-SDS-L10-M22E
L 10
PN 400
M 22 x 1,5
26.900
8.000
35.0
14.0
27
14
1784892000
1784892000
24-SDS-L12-M10E
L 12
PN 400
M 10 x 1
13.900
4.000
27.0
12.0
19
8
1784852000
1784852000
24-SDS-L12-M12E
L 12
PN 400
M 12 x 1,5
16.900
6.000
31.5
12.5
19
12
1784402000
1784402000
24-SDS-L12-M14E
L 12
PN 400
M 14 x 1,5
18.900
7.000
30.0
11.0
19
12
0784422000
0784422000
24-SDS-L12-M16E
L 12
PN 400
M 16 x 1,5
21.900
9.000
31.5
12.5
22
12
1784482000
1784482000
24-SDS-L12-M18E
L 12
PN 400
M 18 x 1,5
23.900
9.000
31.5
12.5
24
12
1784492000
1784492000
24-SDS-L12-M22E
L 12
PN 400
M 22 x 1,5
26.900
9.000
35.0
14.0
27
14
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성