피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06360 - Handles
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Machine handles, taper grips
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/ballengriffe_konusgriffe/06360_1.prj},{NB=06360-614X160},{BEST=06360-614X160},{FORM=E},{AUSF=Stange, Stahl},{D=14},{D1=M 12},{D2=29},{D3=0},{D5=29},{L=160},{L1=16},{L2=71.0},{L3=0},{L5=71},{GEW=0.2611},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495091525},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP=3},{TYP1=1},{TYP2=1},{TAB=1},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06360-208X35
06360-208X35
A
Rod in steel
8
M 6
20
35
9
18.0
0.0210
Yes
73181520
4059495091099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-208X50
06360-208X50
A
Rod in steel
8
M 6
20
50
9
18.0
0.0274
Yes
73181520
4059495091105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-208X65
06360-208X65
A
Rod in steel
8
M 6
20
65
9
18.0
0.0332
Yes
73181520
4059495091112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X50
06360-210X50
A
Rod in steel
10
M 8
25
50
13
22.5
0.0476
Yes
73181520
4059495091136
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X65
06360-210X65
A
Rod in steel
10
M 8
25
65
13
22.5
0.0572
Yes
73181520
4059495091143
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X80
06360-210X80
A
Rod in steel
10
M 8
25
80
13
22.5
0.0662
Yes
73181520
4059495091150
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-210X100
06360-210X100
A
Rod in steel
10
M 8
25
100
13
22.5
0.0778
Yes
73181520
4059495091129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X65
06360-212X65
A
Rod in steel
12
M 10
32
65
15
29.0
0.0936
Yes
73181520
4059495091181
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X80
06360-212X80
A
Rod in steel
12
M 10
32
80
15
29.0
0.1061
Yes
73181520
4059495091198
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X100
06360-212X100
A
Rod in steel
12
M 10
32
100
15
29.0
0.1235
Yes
73181520
4059495091167
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-212X125
06360-212X125
A
Rod in steel
12
M 10
32
125
15
29.0
0.1467
Yes
73181520
4059495091174
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X80
06360-214X80
A
Rod in steel
14
M 12
36
80
16
33.0
0.1506
Yes
73181520
4059495091235
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X100
06360-214X100
A
Rod in steel
14
M 12
36
100
16
33.0
0.1739
Yes
73181520
4059495091204
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X125
06360-214X125
A
Rod in steel
14
M 12
36
125
16
33.0
0.2041
Yes
73181520
4059495091211
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-214X160
06360-214X160
A
Rod in steel
14
M 12
35
160
16
33.0
0.2453
Yes
73181520
4059495091228
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X35
06360-708X35
B
Rod in steel
8
M6
23
35
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X50
06360-708X50
B
Rod in steel
8
M6
23
50
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-708X65
06360-708X65
B
Rod in steel
8
M6
23
65
9
60.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X50
06360-710X50
B
Rod in steel
10
M8
26
50
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X65
06360-710X65
B
Rod in steel
10
M8
26
65
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X80
06360-710X80
B
Rod in steel
10
M8
26
80
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-710X100
06360-710X100
B
Rod in steel
10
M8
26
100
13
70.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X65
06360-712X65
B
Rod in steel
12
M10
35
65
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X80
06360-712X80
B
Rod in steel
12
M10
35
80
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06360-712X100
06360-712X100
B
Rod in steel
12
M10
35
100
15
85.0
0.1000
Yes
73181520
4059495457994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성