피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Adjustable L-fitting, male connector EVL fitted - Single parts, tube socket pre-assembled, cutting ring connection on tube
VOSS
Catalogue Tube Connectors
Tube connection, 24° stud program and single parts / accessories
Adjustable couplings with tube socket
Powered by
CAD모델 선택
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_l_verschr_einsteck_02.prj},{NB=0162472007},{DT=1.000},{VK=24-SWLC-L42},{BZ=0162472007},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{L1=63},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{FORM=EVL},{PAGE=133},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{RAL1=30.500},{RAL2=23.000},{BOHRD=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
REIHE1
Tube OD d1
[mm]
PN
Pressure
[bar]
FORM
ⁿ/ₐ
0162022007
24-SWLC-L6
0162022007
L 6
PN 315
EVL
0162072007
24-SWLC-L8
0162072007
L 8
PN 315
EVL
0162122007
24-SWLC-L10
0162122007
L 10
PN 315
EVL
0162172007
24-SWLC-L12
0162172007
L 12
PN 315
EVL
0162222007
24-SWLC-L15
0162222007
L 15
PN 315
EVL
0162272007
24-SWLC-L18
0162272007
L 18
PN 315
EVL
0162322007
24-SWLC-L22
0162322007
L 22
PN 160
EVL
0162372007
24-SWLC-L28
0162372007
L 28
PN 160
EVL
0162422007
24-SWLC-L35
0162422007
L 35
PN 160
EVL
0162472007
24-SWLC-L42
0162472007
L 42
PN 160
EVL
0162522007
24-SWLC-S6
0162522007
S 6
PN 630
EVL
0162572007
24-SWLC-S8
0162572007
S 8
PN 630
EVL
0162622007
24-SWLC-S10
0162622007
S 10
PN 630
EVL
0162672007
24-SWLC-S12
0162672007
S 12
PN 630
EVL
0162722007
24-SWLC-S14
0162722007
S 14
PN 630
EVL
0162772007
24-SWLC-S16
0162772007
S 16
PN 400
EVL
0162822007
24-SWLC-S20
0162822007
S 20
PN 400
EVL
0162872007
24-SWLC-S25
0162872007
S 25
PN 400
EVL
0162922007
24-SWLC-S30
0162922007
S 30
PN 400
EVL
0162972007
24-SWLC-S38
0162972007
S 38
PN 315
EVL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성