피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Gewirbelte Präzisionstrapezgewindespindel TGS-WPTS/WATS
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/tgs_seb_wpts_asmtab.prj},{NB=TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-0},{LMAX1=6000},{D=40},{D1MIN=35.468},{D1MAX=35.868},{D2=31.0},{H1=4.0},{GN=50},{GR=0.5},{WG=0.40},{SL=7.75},{FTM=4.533},{WSM=2.924},{CNSCTN=84831095},{COGX=0.00},{COGY=0.00},{COGZ=0.00},{TYP=WPTS Tr 40x8},{PKZ=TGS},{AUSFSPINX= 1, 'gewirbelte Präzisionstrapezgewindespindel WPTS', 3, 'gewirbelte Präzisions A2 Trapezgewindespindel WATS'},{SPINBEZ=40x8},{AUSFSPIN=1},{WERK=1},{STEIGR=0},{L=300},{SPINENDA=12},{SPINTYPA=0},{SPINENDB=12},{SPINTYPB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PKZ
Product code
ⁿ/ₐ
SPINBEZ
Screw designation
ⁿ/ₐ
SPINENDAL
L screw end A
[mm]
SPINENDBL
L screw end B
[mm]
D
Nominal screw diameter d
[mm]
D1MIN
pitch diameter d1 min.
[mm]
D1MAX
pitch diameter d1 max.
[mm]
D2
Screw core diameter d2
[mm]
H1
[mm]
GN
Pitch accuracy
[µm/300mm]
GR
Straightness
[mm/1000mm]
ALPHA
Pitch angle
[α]
WG
Efficiency
[η]
SL
Linear load
[kg/m]
FTM
Area moment of inertia
[cm^4]
WSM
Moment of resistance
[cm^3]
MTM
Mass moment of inertia
[kg m^2/m]
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
TGS-WPTS-18x6-RH-0-0-300-...
TGS
18x6
0
0
18
14.547
14.882
11.0
3.0
50
0.5
7° 15'
0.54
1.32
0.071
0.130
3.71 · 10-5
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-20x2-RH-0-0-300-...
TGS
20x2
0
0
20
18.739
18.929
17.5
1.0
50
0.5
1° 54'
0.24
2.14
0.460
0.526
9.66 · 10-5
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-20x6-RH-0-0-300-...
TGS
20x6
0
0
20
16.571
16.882
13.0
3.0
50
0.5
6° 24'
0.51
1.76
0.140
0.216
6.38 · 10-5
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-22x5-RH-0-0-300-...
TGS
22x5
0
0
22
19.114
19.394
16.5
2.5
50
0.5
4° 39'
0.43
2.30
0.363
0.441
1.09 · 10-4
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-26x6-RH-0-0-300-...
TGS
26x6
0
0
26
22.547
22.882
19.0
3.0
50
0.5
4° 44'
0.44
3.22
0.640
0.673
2.13 · 10-4
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-30x3-RH-0-0-300-...
TGS
30x3
0
0
30
28.191
28.415
26.5
1.5
50
0.5
1° 55'
0.24
4.88
2.420
1.826
4.95 · 10-4
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-30x6-RH-0-0-300-...
TGS
30x6
0
0
30
26.547
26.882
23.0
3.0
50
0.5
4° 02'
0.40
4.44
1.373
1.194
4.04 · 10-4
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-36x3-RH-0-0-300-...
TGS
36x3
0
0
36
34.191
34.415
32.5
1.5
50
0.5
1° 35'
0.21
7.17
5.476
3.370
1.06 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-40x7-RH-0-0-300-...
TGS
40x7
0
0
40
36.020
36.375
32.0
3.5
50
0.5
3° 29'
0.37
8.13
5.147
3.216
1.35 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-40x8-RH-0-0-300-...
TGS
40x8
0
0
40
35.468
35.868
31.0
4.0
50
0.5
4° 02'
0.40
7.75
4.533
2.924
1.25 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-50x9-RH-0-0-300-...
TGS
50x9
0
0
50
44.935
45.360
40.0
4.5
50
0.5
3° 36'
0.37
12.45
12.566
6.283
3.22 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-60x12-RH-0-0-300...
TGS
60x12
0
0
60
53.355
53.830
47.0
6.0
50
0.5
4° 02'
0.40
17.94
29.953
10.192
6.53 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-65x12-RH-0-0-300...
TGS
65x12
0
0
65
58.355
58.830
52.0
6.0
50
0.5
3° 42'
0.38
21.40
35.890
13.804
9.31 · 10-3
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-70x12-RH-0-0-300...
TGS
70x12
0
0
70
63.355
63.830
57.0
6.0
50
0.5
3° 24'
0.36
24.80
51.816
18.181
1.26 · 10-2
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-90x16-RH-0-aufAn...
TGS
90x16
0
0
90
81.250
81.810
72.0
8.0
50
0.5
3° 33'
0.37
41.10
131.917
36.644
3.46 · 10-2
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-100x10-RH-0-aufA...
TGS
100x10
0
0
100
94.425
94.850
89.0
5.0
50
0.5
1° 55'
0.24
54.68
307.985
69.210
6.16 · 10-2
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-100x16-RH-0-aufA...
TGS
100x16
0
0
100
91.250
91.810
82.0
8.0
50
0.5
3° 10'
0.35
51.78
221.934
54.130
5.47 · 10-2
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-120x14-RH-0-aufA...
TGS
120x14
0
0
120
112.290
112.820
104.0
7.0
50
0.5
2° 17'
0.27
77.70
579.250
110.430
1.20 · 10-1
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-120x16-RH-0-aufA...
TGS
120x16
0
0
120
111.250
111.810
102.0
8.0
50
0.5
2° 36'
0.30
76.76
531.337
104.183
1.22 · 10-1
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-140x16-RH-0-aufA...
TGS
140x16
0
0
140
131.250
131.810
122.0
8.0
50
0.5
2° 12'
0.27
106.70
1087.449
178.270
2.32 · 10-1
The current delivery time...
84831095
TGS-WPTS-160x20-RH-0-aufA...
TGS
160x20
0
0
160
149.188
149.788
138.0
10.0
50
0.5
2° 25'
0.29
138.00
1780.271
258.010
3.88 · 10-1
The current delivery time...
84831095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성