피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Washdown Gearmotor Small Flange Mount - Standard efficiency induction gearmotor
Brother Gearmotors
Gear Motors
Induction gearmotor
GTR MIDI SERIES(0.1kW to 2.2kW)
Standard gearmotor 1/8 - 1/2 HP
Waterproof gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{brother/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/standard_gm/waterproof_gm/parallel_shaft_g3_series/g3_water_resistant_gearmotor_wsus_k_asmtab.prj},{NB=G3K18S5-WF1AEN},{OSH=18},{PN1=G3K18S5-WF1AEN},{MP=1/8 HP},{AR=33/164},{NRS50=300},{NRS60=360},{OST50=27},{OST60=22},{OSOHL=173},{SD=3/4},{MS=1},{BS=-},{W=15},{TREE=K},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=0.1kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW'},{BVIS=No},{RVIS=1/5},{TB=E},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{R2=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100'},{PTB=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
MT
Mount
ⁿ/ₐ
MOT
Motor type
ⁿ/ₐ
SGT
Shaft/Gear type
ⁿ/ₐ
IC
Insulation class
ⁿ/ₐ
WNC
WNclosure
ⁿ/ₐ
VV
Voltage
ⁿ/ₐ
TBOX
Terminal box
ⁿ/ₐ
MP
Motor power
ⁿ/ₐ
RA
Ratio
ⁿ/ₐ
AR
Actual ratio
ⁿ/ₐ
NRS50
Nominal rotation speed 50Hz
[rpm]
NRS60
Nominal rotation speed 60Hz
[rpm]
OST50
Output shaft allowable torque 50hz
[in-lbs]
OST60
Output shaft allowable torque 60hz
[in-lbs]
OSOHL
Output shaft allowable OHL
[lbs]
BB
Brake
ⁿ/ₐ
SD
Shaft diameter
[인치]
OSH
Frame size
ⁿ/ₐ
MS
Motor specification
ⁿ/ₐ
BS
Brake specification
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lb]
G3KW-18-5-T010E
G3K18S5-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
33/164
300
360
27
22
173
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-10-T010E
G3K18S10-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
77/779
150
180
54
44
256
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-15-T010E
G3K18S15-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 15:1
119/1804
100
120
81
66
285
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-20-T010E
G3K18S20-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 20:1
49/984
75
90
106
87
344
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-25-T010E
G3K18S25-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
E - 25:1
28/697
60
72
133
112
371
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-30-T010E
G3K18S30-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
F - 30:1
35/1066
50
60
168
130
400
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-40-T010E
G3K18S40-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
G - 40:1
35/1404
37,5
45
212
173
429
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-18-50-T010E
G3K18S50-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
H - 50:1
7/351
30
36
257
217
459
W/O Brake
3/4
18
1
-
15
G3KW-22-60-T010E
G3K22S60-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
I - 60:1
11/684
25
30
310
260
629
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-22-80-T010E
G3K22S80-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
J - 80:1
21/1634
18,8
22,5
416
347
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-22-100-T010E
G3K22S100-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
K - 100:1
7/684
15
18
522
434
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-22-120-T010E
G3K22S120-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
L - 120:1
147/17974
12,5
15
628
520
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-22-160-T010E
G3K22S160-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
M - 160:1
21/3268
9,4
11,2
832
694
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-22-200-T010E
G3K22S200-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
N - 200:1
21/4085
7,5
9
1036
867
715
W/O Brake
7/8
22
1
-
17
G3KW-28-300-T010E
G3K28S300-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
O - 300:1
221/65190
5
6
1390
1151
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KW-28-375-T010E
G3K28S375-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
P - 375:1
187/68370
4
4,8
1735
1443
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KW-28-450-T010E
G3K28S450-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
R - 450:1
1183/521520
3,3
4
2080
1735
771
W/O Brake
1-1/8
28
1
-
23
G3KW-32-600-T010E
G3K32S600-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
S - 600:1
147/88192
2,5
3
2770
2310
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KW-32-750-T010E
G3K32S750-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
T - 750:1
49/36464
2
2,4
3461
2885
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KW-32-900-T010E
G3K32S900-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
U - 900:1
62/57063
1,7
2
3815
3461
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KW-32-1200-T010E
G3K32S12X-WF1AEN
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
V - 1200:1
46/55195
1,3
1,5
3815
3815
1322
W/O Brake
1-1/4
32
1
-
30
G3KV-18-5-T010E
G3K18S5-WF1AEV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
A - 5:1
33/164
300
360
27
22
173
Washdown 200V Brake
3/4
18
1
G
18
G3KV-18-10-T010E
G3K18S10-WF1AEV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
B - 10:1
77/779
150
180
54
44
256
Washdown 200V Brake
3/4
18
1
G
18
G3KV-18-15-T010E
G3K18S15-WF1AEV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
C - 15:1
119/1804
100
120
81
66
285
Washdown 200V Brake
3/4
18
1
G
18
G3KV-18-20-T010E
G3K18S20-WF1AEV2
G3 series (Parallel shaft...
Small flange mount
3-phase Induction
Parallel Shaft Gearbox
F
IP-65
208/60,230/60,460/60,400/...
E-Box
1/8 HP
D - 20:1
49/984
75
90
106
87
344
Washdown 200V Brake
3/4
18
1
G
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성