VMM - Multi-stage vacuum generators
Gamavuoto
EMPTY GENERATORS
MULTI-STAGE
Powered by
CAD모델 선택
{gamavuoto/generatori_di_vuoto/multistadio/vmm.prj},{NB=VMM2},{SHA256=zP/XgAJ+1uKGY/fwvwoF04/LpTaWfgIh+XNyaICn3qM=},{INAME=vmm2},{NAME=vmm2},{NNCUSTOM=VMM},{NTCUSTOM=Generatore di vuoto multistadio},{NBCUSTOM=VMM2},{LINACUSTOM=VMM2},{STEPFILE=VMM},{PNGFILE=VMM},{DWGFILE=VMM},{CODE=VMM2},{U=G1/2},{P=G1/4},{R=G3/8},{GV3B=65},{P3B=459},{C3B=140},{GV4B=88},{P4B=549},{C4B=173},{GV5B=95},{P5B=617.0},{C5B=206},{GV6B=95},{P6B=640},{C6B=240},{GV7B=95},{P7B=677},{C7B=273},{GVMAX=95.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Part Number
ⁿ/ₐ
U
Vacuum
[mm]
P
Air Supplier
[mm]
R
Exhaust
[mm]
GV3B
Vacuum Level at 3 bar
[KPa]
P3B
Flow at 3 bar
[Nl/min]
C3B
Air Consumption at 3 bar
[Nl/min]
GV4B
Vacuum Level at 4 bar
[KPa]
P4B
Flow at 4 bar
[Nl/min]
C4B
Air Consumption at 4 bar
[Nl/min]
GV5B
Vacuum Level at 5 bar
[KPa]
P5B
Flow at 5 bar
[Nl/min]
C5B
Air Consumption at 5 bar
[Nl/min]
GV6B
Vacuum Level at 6 bar
[KPa]
P6B
Flow at 6 bar
[Nl/min]
C6B
Air Consumption at 6 bar
[Nl/min]
GV7B
Vacuum Level at 7 bar
[KPa]
P7B
Flow at 7 bar
[Nl/min]
C7B
Air Consumption at 7 bar
[Nl/min]
GVMAX
Maximum Vacuum Level
[KPa]
VMM1
VMM1
G1/2
G1/4
G3/8
65
241
70
88
276
87
95
306.7
103
95
319
120
95
347
136
95.5
VMM2
VMM2
G1/2
G1/4
G3/8
65
459
140
88
549
173
95
617.0
206
95
640
240
95
677
273
95.5
VMM3
VMM3
G1/2
G1/4
G3/8
65
552
210
88
664
260
95
729.0
310
95
768
360
95
816
410
95.5
VMM4
VMM4
G1/2
G1/4
G3/8
65
782
280
88
942
346
95
1042.0
413
95
1089
480
95
1148
546
95.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성