피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
English
Fitting - Complete flange fitting DIN11864-2
Definox
Fitting
Flange
Flange (DIN11864-2)
Complete flange fitting DIN11864-2
Powered by
CAD모델 선택
{definox/raccords/a20bride/a20bride2028din11864-229/raccord20complet20e020brides20din11864-2/raccords.prj},{NB=7203487},{PREVIEW=../../../../_pool_/b6/b4/raccord_complet_e0_brides_din11864-2.png},{REF=7203487},{DESC=Raccord complet à brides DIN11864-2, DIN 50},{V=Raccord complet à brides},{NORM=DIN11864-2},{DIAM=DIN 50},{MATB=1.4404},{MATS=EPDM},{DEFAULTSORTATTR=31282}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
V
Valve
ⁿ/ₐ
NORM
Standard
ⁿ/ₐ
DIAM
Diameter
ⁿ/ₐ
MATB
Body material
ⁿ/ₐ
MATS
Seal material
ⁿ/ₐ
7205389
7205389
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 25
1.4404
EPDM
7206945
7206945
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 32
1.4404
EPDM
7203574
7203574
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 40
1.4404
EPDM
7203487
7203487
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 50
1.4404
EPDM
7203611
7203611
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 65
1.4404
EPDM
7203578
7203578
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 80
1.4404
EPDM
7203123
7203123
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 100
1.4404
EPDM
7203614
7203614
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 125
1.4404
EPDM
7010605
7010605
Complete flange fitting D...
Complete flange fitting
DIN11864-2
DIN 150
1.4404
EPDM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성