Turcon® Glyd Ring® - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Glyd Ring®
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_glyd_ring/turcon_gr_asmtab.prj},{NB=PG280B227AT05(00)},{IDNR=},{DN=227},{AI=2.368},{TAI=+0.002/-0.000},{AM=60.15},{TAM=+0.05/-0.00},{BI=1.994},{TBI=+0.000/-0.002},{BM=50.65},{TBM=+0.00/-0.05},{GI=0.166/0.171},{GM=4.22/4.35},{GX=4.220},{RI=0.010/0.025},{RM=0.25/0.64},{RX=0.250},{DI=0.006},{DM=0.15},{NUT=0},{TYPE=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{OR=226},{PPATH=turcon_gr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No.
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
[mm]
BI
Groove Diameter
[인치]
TBI
Groove Diameter Tolerance
[인치]
BM
Groove Diameter
[mm]
TBM
Groove Diameter Tolerance
[mm]
GI
Groove Width
[인치]
GM
Groove Width
[mm]
RI
Radius
[인치]
RM
Radius
[mm]
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
PG280B007AT05
PG280B007
007
0.266
+0.001/-0.000
6.76
+0.025/-0.000
0.124
+0.000/-0.001
3.15
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
006
PG280B008AT05
PG280B008
008
0.297
+0.001/-0.000
7.54
+0.025/-0.000
0.155
+0.000/-0.001
3.94
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
007
PG280B009AT05
PG280B009
009
0.329
+0.001/-0.000
8.36
+0.025/-0.000
0.187
+0.000/-0.001
4.75
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
008
PG280B010AT05
PG280B010
010
0.360
+0.001/-0.000
9.14
+0.025/-0.000
0.218
+0.000/-0.001
5.54
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
009
PG280B011AT05
PG280B011
011
0.422
+0.001/-0.000
10.72
+0.025/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
6.30
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
010
PG280B012AT05
PG280B012
012
0.485
+0.001/-0.000
12.32
+0.025/-0.000
0.311
+0.000/-0.001
7.90
+0.000/-0.025
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.004
0.10
0 up to 35
011
PG280B013AT05
PG280B013
013
0.550
+0.002/-0.000
13.97
+0.05/-0.00
0.376
+0.000/-0.002
9.55
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
012
PG280B014AT05
PG280B014
014
0.613
+0.002/-0.000
15.57
+0.05/-0.00
0.439
+0.000/-0.002
11.15
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
013
PG280B015AT05
PG280B015
015
0.675
+0.002/-0.000
17.15
+0.05/-0.00
0.501
+0.000/-0.002
12.73
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
014
PG280B016AT05
PG280B016
016
0.738
+0.002/-0.000
18.75
+0.05/-0.00
0.564
+0.000/-0.002
14.33
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
015
PG280B017AT05
PG280B017
017
0.800
+0.002/-0.000
20.32
+0.05/-0.00
0.626
+0.000/-0.002
15.90
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
016
PG280B018AT05
PG280B018
018
0.863
+0.002/-0.000
21.92
+0.05/-0.00
0.689
+0.000/-0.002
17.50
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
017
PG280B019AT05
PG280B019
019
0.925
+0.002/-0.000
23.50
+0.05/-0.00
0.751
+0.000/-0.002
19.08
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
018
PG280B020AT05
PG280B020
020
0.991
+0.002/-0.000
25.17
+0.05/-0.00
0.817
+0.000/-0.002
20.75
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
019
PG280B021AT05
PG280B021
021
1.053
+0.002/-0.000
26.75
+0.05/-0.00
0.879
+0.000/-0.002
22.33
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
020
PG280B022AT05
PG280B022
022
1.116
+0.002/-0.000
28.35
+0.05/-0.00
0.942
+0.000/-0.002
23.93
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
021
PG280B023AT05
PG280B023
023
1.178
+0.002/-0.000
29.92
+0.05/-0.00
1.004
+0.000/-0.002
25.50
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
022
PG280B024AT05
PG280B024
024
1.241
+0.002/-0.000
31.52
+0.05/-0.00
1.067
+0.000/-0.002
27.10
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
023
PG280B025AT05
PG280B025
025
1.303
+0.002/-0.000
33.10
+0.05/-0.00
1.129
+0.000/-0.002
28.68
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
024
PG280B026AT05
PG280B026
026
1.366
+0.002/-0.000
34.70
+0.05/-0.00
1.192
+0.000/-0.002
30.28
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
025
PG280B027AT05
PG280B027
027
1.428
+0.002/-0.000
36.27
+0.05/-0.00
1.254
+0.000/-0.002
31.85
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
026
PG280B028AT05
PG280B028
028
1.491
+0.002/-0.000
37.87
+0.05/-0.00
1.317
+0.000/-0.002
33.45
+0.00/-0.05
0.081/0.086
2.06/2.19
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
027
PG280B110AT05
PG280B110
110
0.550
+0.002/-0.000
13.97
+0.05/-0.00
0.300
+0.000/-0.002
7.62
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.20/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
109
PG280B111AT05
PG280B111
111
0.613
+0.002/-0.000
15.57
+0.05/-0.00
0.363
+0.000/-0.002
9.22
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.20/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
110
PG280B112AT05
PG280B112
112
0.675
+0.002/-0.000
17.15
+0.05/-0.00
0.425
+0.000/-0.002
10.80
+0.00/-0.05
0.126/0.131
3.20/3.33
0.005/0.015
0.13/0.38
0.005
0.13
0 up to 35
111
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성