TSS Type TRU - Radial Oil Seal TRU
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRU
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/tru/rwdr_tru_asmtab.prj},{NB=TRU000420-N7MM (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRU000420},{D1=42},{D2=62},{B=7.0},{NUT=0},{MC=N7MM},{OM1=Stahlblech},{BSNBR=X},{BSFKM=-},{PPATH=rwdr_tru_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRU000080-N7MM
TRU000080
8
22
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU200120-N7MM
TRU200120
12
22
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000120-N7MM
TRU000120
12
22
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU100150-N7MM
TRU100150
15
25
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000160-N7MM
TRU000160
16
28
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000170-N7MM
TRU000170
17
28
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU200200-VCBV
TRU200200
20
30
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU300200-VCBV
TRU300200
20
35
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU100200-N7MM
TRU100200
20
35
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000200-N7MM
TRU000200
20
40
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU100220-N7MM
TRU100220
22
32
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU200220-N7MM
TRU200220
22
42
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000220-N7MM
TRU000220
22
47
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000230-VCBV
TRU000230
23
40
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU000250-N7MM
TRU000250
25
40
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000280-VCBV
TRU000280
28
40
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU100280-N7MM
TRU100280
28
47
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000290-VCBV
TRU000290
29
40
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU000300-N7MM
TRU000300
30
42
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU200300-N7MM
TRU200300
30
47
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU100300-N7MM
TRU100300
30
47
8.0
6.800
8.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU000350-VCBV
TRU000350
35
47
7.0
5.950
7.30
Carbon steel
Stainless steel
TRU300350-N7MM
TRU300350
35
50
7.5
6.375
7.80
Carbon steel
Carbon steel
TRU100350-N7MM
TRU100350
35
52
6.0
5.100
6.30
Carbon steel
Carbon steel
TRU200350-N7MM
TRU200350
35
56
12.0
10.200
12.30
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성