slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 5M 15 for belt width 15 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_15_asmtab.prj},{NB=T22090},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 24 5M 15/2F},{DESCRIPTION=24 5M 15},{CNSORDERNO=T22090},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=24},{DP=38.20},{DE=37.06},{DF=42},{DM=27.0},{DI=0.0},{F=20.5},{L=28},{D=6},{N=208},{KG=0.19},{I=30.5},{VER=15},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_5m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=41015024}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22082
Timing belt pulley profil...
12 5M 15
T22082
2F
St
12
19.10
17.96
23
12.5
20.5
26
6
202
0.03
T22083
Timing belt pulley profil...
14 5M 15
T22083
2F
St
14
22.28
21.14
25
13.5
20.5
26
6
203
0.04
T22084
Timing belt pulley profil...
15 5M 15
T22084
2F
St
15
23.87
22.73
28
16.0
20.5
26
6
204
0.05
T22085
Timing belt pulley profil...
16 5M 15
T22085
2F
St
16
25.46
24.32
28
16.5
20.5
26
6
204
0.06
T22086
Timing belt pulley profil...
18 5M 15
T22086
2F
St
18
28.65
27.51
32
20.0
20.5
26
6
205
0.09
T22087
Timing belt pulley profil...
20 5M 15
T22087
2F
St
20
31.83
30.69
36
23.0
20.5
26
6
206
0.12
T22088
Timing belt pulley profil...
21 5M 15
T22088
2F
St
21
33.42
32.28
38
24.0
20.5
26
6
207
0.14
T22089
Timing belt pulley profil...
22 5M 15
T22089
2F
St
22
35.01
33.87
38
25.5
20.5
26
6
207
0.15
T22090
Timing belt pulley profil...
24 5M 15
T22090
2F
St
24
38.20
37.06
42
27.0
20.5
28
6
208
0.19
T22091
Timing belt pulley profil...
26 5M 15
T22091
2F
St
26
41.38
40.24
44
30.0
20.5
28
6
209
0.23
T22092
Timing belt pulley profil...
28 5M 15
T22092
2F
St
28
44.56
43.42
48
30.5
20.5
28
6
210
0.26
T22093
Timing belt pulley profil...
30 5M 15
T22093
2F
St
30
47.75
46.60
51
35.0
20.5
28
6
211
0.32
T22094
Timing belt pulley profil...
32 5M 15
T22094
2F
St
32
50.93
49.79
54
38.0
20.5
28
8
212
0.35
T22095
Timing belt pulley profil...
36 5M 15
T22095
2F
St
36
57.30
56.16
60
38.0
20.5
28
8
214
0.43
T22096
Timing belt pulley profil...
40 5M 15
T22096
2F
St
40
63.66
62.52
71
38.0
20.5
28
8
217
0.52
T22097
Timing belt pulley profil...
44 5M 15
T22097
2
Al
44
70.03
68.89
0
38.0
20.5
30
8
0
0.23
T22098
Timing belt pulley profil...
48 5M 15
T22098
2
Al
48
76.39
75.25
0
38.0
20.5
30
8
0
0.29
T22099
Timing belt pulley profil...
60 5M 15
T22099
2
Al
60
95.49
94.35
0
50.0
20.5
30
8
0
0.42
T41489
Timing belt pulley profil...
72 5M 15
T41489
2
Al
72
114.59
113.45
0
50.0
20.5
30
8
0
0.59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성