slovenčina
English
Timing belt pulleys 47 AT10 for belt width 32 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile AT
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_at/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_47_asmtab.prj},{NB=T36229},{NAME=Timing belt pulley profile AT 47 AT10/27-2F},{DESCRIPTION=47 BAT 10 27},{CNSORDERNO=T36229},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.05},{DF=91},{DM=60},{F=37},{L=47},{D=12},{N=221},{KG=0.60},{I=76.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_bat10_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=61047027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T36222
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 18
T36222
2F
Al
18
55.45
60
40
37
47
10
214
0.25
T36223
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 19
T36223
2F
Al
19
58.65
66
44
37
47
10
216
0.29
T36224
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 20
T36224
2F
Al
20
61.80
66
46
37
47
12
216
0.32
T36225
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 22
T36225
2F
Al
22
68.20
75
52
37
47
12
218
0.39
T36226
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 24
T36226
2F
Al
24
74.55
83
58
37
47
12
219
0.47
T36227
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 25
T36227
2F
Al
25
77.75
83
60
37
47
12
219
0.53
T36228
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 26
T36228
2F
Al
26
80.90
87
60
37
47
12
220
0.56
T36229
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 27
T36229
2F
Al
27
84.05
91
60
37
47
12
221
0.60
T36230
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 28
T36230
2F
Al
28
87.25
93
60
37
47
12
222
0.64
T36231
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 30
T36231
2F
Al
30
93.65
97
60
37
47
12
223
0.74
T36232
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 32
T36232
2F
Al
32
100.00
106
65
37
47
12
224
0.84
T36233
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 36
T36233
2F
Al
36
112.75
119
70
37
47
16
225
1.06
T36234
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 40
T36234
2F
Al
40
125.45
131
80
37
47
16
226
1.32
T36235
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 44
T36235
2
Al
44
138.20
0
88
37
47
16
0
1.61
T36236
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 48
T36236
2
Al
48
150.95
0
95
37
47
16
0
1.93
T36237
Timing belt pulley profil...
47 BAT 10 60
T36237
2
Al
60
189.15
0
110
37
47
16
0
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성