카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex chains Bea ASA - Roller chains american standard - DIN 8188 - ANSI B29.1 ''ASA''
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains Bea type ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_bea_type_asa/simplex_chains_bea_asa_asmtab.prj},{NB=620100000},{ISO=100-1},{CNSORDERNO=620100000},{P=31.750},{PI=1''1/4},{B1=19.05},{D2=9.53},{D1=19.05},{A2=41.1},{G=30.18},{CMIN=88.5},{CMED=110.4},{KG=3.85},{PPATH=simplex_chains_bea_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
ⁿ/ₐ
CMED
Average breaking load
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
620035000
35-1
620035000
9.525
3/8''
4.77
3.58
5.08
13.2
9.05
7.8
10.1
0.34
620040000
40-1
620040000
12.700
1/2''
7.95
3.96
7.92
17.8
12.07
14.1
18.8
0.63
620050000
50-1
620050000
15.875
5/8''
9.53
5.08
10.16
21.8
15.09
22.2
30.4
1.04
620060000
60-1
620060000
19.050
3/4''
12.70
5.94
11.91
26.9
18.08
31.8
41.7
1.52
620080000
80-1
620080000
25.400
1''
15.88
7.92
15.88
33.5
24.13
56.7
72.6
2.58
620100000
100-1
620100000
31.750
1''1/4
19.05
9.53
19.05
41.1
30.18
88.5
110.4
3.85
620120000
120-1
620120000
38.100
1''1/2
25.40
11.10
22.23
50.8
36.20
127.0
144.6
5.61
620140000
140-1
620140000
44.450
1''3/4
25.40
12.70
25.40
54.9
42.24
172.4
190.8
7.24
620160000
160-1
620160000
50.800
2''
31.75
14.27
28.58
65.5
48.26
226.8
253.4
9.91
621060000
60-1H
621060000
19.050
3/4''
12.70
5.94
11.91
31.2
18.08
31.2
42.1
1.81
621080000
80-1H
621080000
25.400
1''
15.88
7.92
15.88
38.0
24.13
55.6
72.6
3.00
621100000
100-1H
621100000
31.750
1''1/4
19.05
9.53
19.05
45.4
30.18
86.8
110.4
4.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성