SCSS- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/scss_ck_asmtab.prj},{NB=SCSS2515CK},{MAT=Steel, Black},{B=25},{L=15},{D=50},{F=8.5},{G=28.5},{D1=7},{R=6},{W=1.5},{X=18},{Y=10},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=1.00},{P1=25},{PPATH=../../standard_separate_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type/assemblies/ssepc_wkgt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS1515CK
Steel,Black
15
15
40
5.5
17.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1515CK
SCSS1615CK
Steel,Black
16
15
40
5.5
18.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1615CK
SCSS2015CK
Steel,Black
20
15
45
6.5
23.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS2015CK
SCSS2515CK
Steel,Black
25
15
50
8.5
28.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS2515CK
SCSS3015CK
Steel,Black
30
15
55
8.5
33.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3015CK
SCSS3515CK
Steel,Black
35
15
60
10.5
38.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3515CK
SCSS4018CK
Steel,Black
40
18
70
12.5
43.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4018CK
SCSS4518CK
Steel,Black
45
18
75
14.5
49.0
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4518CK
SCSS5022CK
Steel,Black
50
22
85
14.5
54.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCSS5022CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성