카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
S022 - Fitting for ELEMENT pH and resistive conductivity measurement devices
Buerkert
Products (A - Z)
S022
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/s022/s022.prj},{NB=S022-561232-Fitting für ELEMENT pH und konduktive Leitfähigkeits-Messgeräte},{BUNR=561232},{AUSF=5},{BESCHREIBUNG=Edelstahlschweißstutzen},{AUSSENGEWINDE=G 1 1/2},{WERKSTOFF=Edelstahl / FKM, EPDM},{EINBAUART=Zum Schweißen direkt in große Rohrleitungen},{CNSMASSEXACT=0.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BESCHREIBUNG
ⁿ/ₐ
AUSSENGEWINDE
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Body/gasket
ⁿ/ₐ
EINBAUART
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
S022-560705-Fitting for E...
560705
Metrischer Kleberstutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Zum Kleben in d32x32 und ...
0.190
S022-560706-Fitting for E...
560706
Metrischer Kleberstutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Zum Kleben in d50x32 bis ...
0.170
S022-561227-Fitting for E...
561227
ASTM Kleberstutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Zum Kleben in 1"x1"bis 3"...
0.150
S022-561229-Fitting for E...
561229
Metrischer Schweißstutzen
G 1 1/2
PP / FKM, EPDM
Zum Schweißen in d32x32 T...
0.170
S022-561232-Fitting for E...
561232
Edelstahlschweißstutzen
G 1 1/2
Edelstahl / FKM, EPDM
Zum Schweißen direkt in g...
0.400
S022-560707-Fitting for E...
560707
G 11/4 Schraubstutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Zum Schrauben auf Behälte...
0.300
S022-561228-Fitting for E...
561228
NPT 11/4 Schraubstutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Zum Schrauben auf Behälte...
0.600
S022-560854-Fitting for E...
560854
Stutzen
G 1 1/2
PVC-U / FKM, EPDM
Für Bürkert Fitting-Gehäu...
0.200
S022-561230-Fitting for E...
561230
Stutzen
G 1 1/2
PP / FKM, EPDM
Für Bürkert Fitting-Gehäu...
0.200
S022-561233-Fitting for E...
561233
Stutzen
G 1 1/2
Edelstahl / FKM, EPDM
Für Bürkert Fitting-Gehäu...
0.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성