RF22 - Male-Female, Elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RF Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rf_line_brass_standard_fittings/rf22_male-female_elbow.prj},{NB=F5120001},{NAME=F5120001},{CODE=F5120001},{TIPO=RF22 18 18},{MAT=Brass Compliant NSF 372},{D1=R1/8},{D2=G1/8},{L1=8,2},{L2=17},{L3=18,5},{CH=10},{G=12,3},{WT=-40 ÷ 150},{WP=60},{TV=-99},{CONF1=NSF 169},{CONF2=M.O.C.A.},{CONF3=1935/2004/EC},{CONF4=2023/2006/EC},{CONF5=RoHS},{AF=Food and Beverage Applications},{NBCUSTOM=F5120001},{NNCUSTOM=RF22},{NTCUSTOM=Male-Female Elbow},{LINACUSTOM=F5120001},{STEPFILE=F5120001},{PNGFILE=RF22},{DWGFILE=RF22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
TV
Vacuum
[kPA]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF4
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF5
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
F5120001
F5120001
RF22 18 18
Brass Compliant NSF 372
R1/8
G1/8
8,2
17
18,5
10
12,3
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5120002
F5120002
RF22 14 14
Brass Compliant NSF 372
R1/4
G1/4
11
21,5
22,5
12
22,6
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
F5120003
F5120003
RF22 38 38
Brass Compliant NSF 372
R3/8
G3/8
12
24,5
25,5
15
39,4
-40 ÷ 150
60
-99
NSF 169
M.O.C.A.
1935/2004/EC
2023/2006/EC
RoHS
Food and Beverage Applica...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성