RA24 - Male-female stud tee
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RA Line - Brass Nickel-Plated Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/ra_line_brass_nickel-plated_standard_fittings/ra2420-20male-female20stud20tee.prj},{NB=5140003},{SHA256=MyhhZUZTbH4TYgHeRc06ZLmxG5eEdO/uv/J68M3pEXg=},{INAME=05140003},{NAME=05140003},{NNCUSTOM=RA24},{NTCUSTOM=Male-female stud tee},{NBCUSTOM=5140003},{LINACUSTOM=5140003},{STEPFILE=5140003},{PNGFILE=RA24},{DWGFILE=RA24},{CODE=5140003},{TYPE=RA24 38 38},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=R3/8},{D2=G3/8},{L1=12.0},{L1IN=.472},{L2=24.5},{L2IN=.965},{L3=25.5},{L3IN=1.004},{CH=15},{G=57.7},{OZ=2.035},{WT=-40 ÷ 150},{WTF=-40 ÷ 302},{WP=60},{WPP=870},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, hydraulic and oleodynamic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
5140001
5140001
RA24 18 18
Brass Nickel Plated
R1/8
G1/8
8.1
.319
17.0
.669
18.5
.728
10
18.7
.660
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5140002
5140002
RA24 14 14
Brass Nickel Plated
R1/4
G1/4
11.0
.433
21.5
.846
22.5
.886
12
33.5
1.182
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5140003
5140003
RA24 38 38
Brass Nickel Plated
R3/8
G3/8
12.0
.472
24.5
.965
25.5
1.004
15
57.7
2.035
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5140004
5140004
RA24 12 12
Brass Nickel Plated
R1/2
G1/2
14.0
.551
29.5
1.161
30.0
1.181
19
96.4
3.400
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5140005
5140005
RA24 34 34
Brass Nickel Plated
R3/4
G3/4
17.0
.669
34.5
1.358
35.5
1.398
22
176.7
6.233
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
5140006
5140006
RA24 1 1
Brass Nickel Plated
R1"
G1"
19.0
.748
40.5
1.594
40.5
1.594
28
296.8
10.469
-40 ÷ 150
-40 ÷ 302
60
870
RoHS
Pneumatic, hydraulic and ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성