magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSLV3-G - 다중 분배기
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSLV3
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qslv3/qslv3_g.prj},{NB=186237 QSLV3-G1/4-8},{TNR=186237},{TYP=QSLV3-G1/4-8},{D1=G1/4},{NENN=4.200},{D2=8.000},{D5=14.500},{H1=61.200},{H2=5.600},{H3=15.400},{H4=15.000},{L1=27.700},{SW1=17.000},{T=18.100},{CNSMASSEXACT=0.0560},{K1=17.000},{GH=1.500},{D1N=13.157},{Z=13.800},{D6=19.000},{X=8.506},{GTIN=4052568040413}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
[mm]
NENN
공칭 직경
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
186233 QSLV3-G1/8-4
186233
QSLV3-G1/8-4
G1/8
2.400
4.000
10.000
53.700
5.100
13.400
13.000
22.200
14.000
14.900
0.0320
4052568040376
186234 QSLV3-G1/8-6
186234
QSLV3-G1/8-6
G1/8
3.200
6.000
12.500
53.700
5.100
13.400
13.000
24.200
14.000
17.000
0.0350
4052568040383
186235 QSLV3-G1/4-6
186235
QSLV3-G1/4-6
G1/4
3.200
6.000
12.500
55.200
5.600
14.400
13.000
24.200
17.000
17.000
0.0430
4052568040390
186236 QSLV3-G1/8-8
186236
QSLV3-G1/8-8
G1/8
4.300
8.000
14.500
60.700
5.100
15.400
15.000
27.700
17.000
18.100
0.0550
4052568040406
186237 QSLV3-G1/4-8
186237
QSLV3-G1/4-8
G1/4
4.200
8.000
14.500
61.200
5.600
15.400
15.000
27.700
17.000
18.100
0.0560
4052568040413
186238 QSLV3-G3/8-8
186238
QSLV3-G3/8-8
G3/8
4.300
8.000
14.500
62.700
6.600
15.900
15.000
27.700
19.000
18.100
0.0650
4052568040420
186239 QSLV3-G1/4-10
186239
QSLV3-G1/4-10
G1/4
5.200
10.000
17.500
72.200
5.600
18.900
18.000
31.700
22.000
20.200
0.0960
4052568040437
186240 QSLV3-G3/8-10
186240
QSLV3-G3/8-10
G3/8
5.300
10.000
17.500
73.300
6.600
19.400
18.000
31.700
22.000
20.200
0.0980
4052568040444
186241 QSLV3-G3/8-12
186241
QSLV3-G3/8-12
G3/8
6.400
12.000
21.000
87.500
6.600
24.200
21.600
36.700
27.000
23.400
0.1670
4052568075989
186242 QSLV3-G1/2-12
186242
QSLV3-G1/2-12
G1/2
6.500
12.000
21.000
88.500
7.600
24.200
21.600
36.700
27.000
23.400
0.1710
4052568075996
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성