PX27 - Bulkhead Union
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings, Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/px_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings_inch-npt/px2720-20bulkhead20union.prj},{NB=I0170030},{SHA256=R70NRHR6wWccIihITSOwLPindIBvjfHM8gU+tg7f1Ac=},{INAME=i0170030},{NAME=i0170030},{NNCUSTOM=PX27},{NTCUSTOM=Bulkhead union},{NBCUSTOM=I0170030},{LINACUSTOM=I0170030},{STEPFILE=I0170030},{PNGFILE=PX27},{DWGFILE=PX27},{CODE=I0170030},{TYPE=PX27 1/4 1/4},{MAT=316L Stainless Steel},{TUBEOD=1/4\"},{D1=M14x1},{L1=34},{L1IN=1.339},{L2=14.5},{L2IN=.571},{HEX=17},{HEXIN=.669},{G=29.6},{GOZ=1.044},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
HEX
[mm]
HEXIN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
I0170010
I0170010
PX27 5/32 5/32
316L Stainless Steel
5/32"
M12x1
28
1.102
11.5
.453
16
.630
19.8
.698
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0170030
I0170030
PX27 1/4 1/4
316L Stainless Steel
1/4"
M14x1
34
1.339
14.5
.571
17
.669
29.6
1.044
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0170040
I0170040
PX27 5/16 5/16
316L Stainless Steel
5/16"
M16x1
34
1.339
15.5
.610
19
.748
36.2
1.277
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0170050
I0170050
PX27 3/8 3/8
316L Stainless Steel
3/8"
M18x1
39
1.535
17.5
.689
21
.827
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
I0170060
I0170060
PX27 1/2 1/2
316L Stainless Steel
1/2"
M22x1,5
41
1.614
18.5
.728
26
1.024
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성