PT20-F - Swivelling tee fitting, female
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
PT Line - DOT Push-in Fittings Inch-NPT
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/pt_line_dot_push-in_fittings_inch-npt/pt20-f20-20swivelling20tee20fitting2c20female.prj},{NB=2T100052-F},{NBCUSTOM=2T100052-F},{TUBEID=6.2},{D2=16},{L1=11.5},{L2=25.5},{L3=54.0},{L3IN=2.126},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{SHA256=a6IPE9zPu6yic4VDLIfK9wwQyujPwvHok0SukyfvyEA=},{INAME=2t1000522df},{NAME=2t100052-f},{NNCUSTOM=PT20-F},{NTCUSTOM=Swivelling tee fitting, female},{LINACUSTOM=2T100052-F},{STEPFILE=2T100052-F},{PNGFILE=PT20-F},{DWGFILE=PT20-F},{CODE=2T100052-F},{TYPE=PT20 3/8 1/4 -F},{MAT=Brass},{TUBEOD=3/8},{IDIN=.244},{D1NPTF=1/4},{D2IN=.630},{L1IN=.453},{L2IN=1.004},{HEX=11/16},{G=-},{OZ=-},{WT=-50 ÷ 100},{WTF=-58 ÷ 212},{TVH=29\"},{CONF1=RoHS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TUBEOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
TUBEID
Tube I.D.
[mm]
IDIN
[in]
D1NPTF
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
HEX
ⁿ/ₐ
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
2T100032-F
2T100032-F
PT20 1/4 1/4 -F
Brass
1/4
4.2
.165
1/4
12
.472
11.5
.453
23.7
.933
47.0
1.850
11/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T100052-F
2T100052-F
PT20 3/8 1/4 -F
Brass
3/8
6.2
.244
1/4
16
.630
11.5
.453
25.5
1.004
54.0
2.126
11/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T100053-F
2T100053-F
PT20 3/8 3/8 -F
Brass
3/8
6.2
.244
3/8
16
.630
11.5
.453
25.5
1.004
54.0
2.126
13/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T100063-F
2T100063-F
PT20 1/2 3/8 -F
Brass
1/2
9.2
.362
3/8
20
.787
11.5
.453
28.0
1.102
59.4
2.339
13/16
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
2T100064-F
2T100064-F
PT20 1/2 1/2 -F
Brass
1/2
9.2
.362
1/2
20
.787
13.5
.531
31.0
1.220
59.4
2.339
1
-
-
-50 ÷ 100
-58 ÷ 212
20
290
-99
29"
RoHS
Pneumatic circuits for tr...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성