P-SOUK65-40-2 - Aerial Cam Unit
Chinese Manufacturers
BYTE
part
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/byte/part/p-souk65-40-2.prj},{NB=P-SOUK65-40-HK12-2},{CN=P-SOUK},{W=65},{THETA=40},{S=42.9},{SWF=23.5(2.4)},{AWF=47.0(4.8)},{SIL=355.5(36.3)},{SFL=1137.6(116.2)},{TW=16.9},{TYPE=-HK},{SIZE=12},{H=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
W
[mm]
THETA
ⁿ/ₐ
S
travel
[mm]
SWF
Standard Working Force (one million strokes)
[kN(tonf)]
AWF
Allowable Working Force (300000 strokes)
[kN(tonf)]
SIL
Initoal Load of Spring Force N
[N(kgf)]
SFL
Final Load of Spring Force N
[N(kgf)]
TW
Total weight
[kg]
TYPE
[mm]
SIZE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
P-SOUK65-40-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
9
P-SOUK65-40-HK10-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
10
10
P-SOUK65-40-DK10-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
10
10
P-SOUK65-40-HDK10-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
10
10
P-SOUK65-40-HK12-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
12
12
P-SOUK65-40-DK12-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
12
12
P-SOUK65-40-HDK12-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
12
12
P-SOUK65-40-HK13-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HK
13
13
P-SOUK65-40-DK13-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-DK
13
13
P-SOUK65-40-HDK13-2
P-SOUK
65
40
42.9
23.5(2.4)
47.0(4.8)
355.5(36.3)
1137.6(116.2)
16.9
-HDK
13
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성