카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
NMRL - Single worm gearmotor and reducer with torque limiter
Motovario
Gear motors and gear units
Worm geared motors and gear units
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/vite_senza_fine/nmrl_asmtab.prj},{NB=NMRL0637.514111300NO---(--------)},{TRA=14.000},{ES=1},{ACU=25},{AL=0},{PAL=0},{L1=71.000},{GR2=63},{VER=5},{GR1=63},{GR=063},{RAPX=7.5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100},{RAPX1='7.5','10','15','20','25','30','40','50','60','80','100'},{ESX=1, 'B3', 2, 'B6', 3, 'B7', 4, 'B8', 5, 'V5', 6, 'V6'},{PAMX=9,'90B5',10,'90B14',7,'80B5',8,'80B14',5,'71B5',6,'71B14'},{ALX= 0,'NO',1,'S25',2,'B25',3,'S1.125in',4,'B1.125in'},{ALY1=25},{ALY2=1.125in},{PBX1=1,'1',2,'2',5,'5',6,'6',7,'7',8,'8'},{SER=-},{RAP=7.5},{PAM=4},{VB=1},{TFU=1},{PFU=1},{BR=3},{PB=0},{CAP=0},{TIP=NO},{GRA=-},{SIGLA=-},{ALI=-},{GIRI=-},{POTE=-},{CTRL=-},{MODU=-},{TF=-},{RF=-},{ACC=-},{MOR=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GR
Size
ⁿ/ₐ
ACU
Output hole shaft (d)
ⁿ/ₐ
DFU
Output flange dimension (d)
ⁿ/ₐ
RAF
Cooling
ⁿ/ₐ
FC
Motor execution
ⁿ/ₐ
AF
Brake power supply
ⁿ/ₐ
COP
Terminal box cover
ⁿ/ₐ
CVE
Fan cover
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
BB
[mm]
BM
[mm]
BM1
[mm]
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DG
[mm]
DM
[mm]
DM1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
G2
[mm]
G3
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
KE
[mm]
L
[mm]
LB
[mm]
LL
[mm]
LM
[mm]
M
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
O
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PM1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
SS
[mm]
TM
[mm]
TM1
[mm]
TT
[mm]
T1
[mm]
T3
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
NMRL 050 - 5 160x14
050
25
-
-
-
-
-
-
80
-
30
5
8
5
-
25(24)
14
56
14
-
-
M6
-
M40x1.5
80
64
60
50
70
M8x10(8)
85
-
-
63.5
85
70
43.5
8.5
100
-
64
84
46
16.3
-
28.3(27.3)
16
33
40
45°
NMRL 063 - 7.5 200x19
063
25
-
-
-
-
-
-
100
-
40
6
8
6
-
25(28)
19
62
19
-
-
M6
-
M45x1.5
95
75
72
63
85
M8x14(8)
103
-
-
74
95
80
53
8.5
110
-
80
102
56
21.8
-
28.3(31.3)
21.5
37
50
45°
NMRL 075 - 7.5 200x
075
28
-
-
-
-
-
-
120
-
50
8
8(10)
8
-
28(35)
24
68
24
-
-
M8
-
M50x1.5
112.5
90
86
75
90
M8x14(8)
112
-
-
78.5
115
95
57
11.5
140
-
93
119
60
27.3
-
31.3(38.3)
27
40
60
45°
NMRL 090 - 7.5 200x
090
35
-
-
-
-
-
-
140
-
50
8
10
8
-
35(38)
24
80
24
-
-
M8
-
M60x2
129.5
108
103
90
100
M10x18(8)
130
-
-
89.5
130
110
67
13
160
-
102
135
70
27.3
-
38.3(41.3)
27
45
70
45°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성