카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
ND Type 1
SCHNEEBERGER
Slides and miniature tables
Micro frictionless tables
ND
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_und_miniatur/mikrorolltische/type_nd/nd1_asmtbl.prj},{NB=ND 1-35.18(Hub=0)},{VERS=0},{L=35},{HUBST=0.0},{H=18},{A=8},{B=20},{B1=6.9},{B2=16.1},{B3=7.5},{DW=1.5},{D1=M2.5},{D1NDM=2.500},{D1KDM=2.013},{D2=2.7x90°},{D2X=2.700},{D3=2.9x90°},{D3X=2.900},{F1=0.2},{F2=0.3},{F3=0.2},{F4=0.2},{F5=0.2},{S=4},{S1=3.9},{S2=0.6},{S3=1},{S4=0.8},{S5=0.63},{S6=3.25},{S7=9.1},{S8=2.75},{S9=4},{T=3.5},{T1=3.4},{L2X=2.000},{L2Y=7.500},{L3Y=18.000},{L7=14},{PPATH=nd1_asmtpl.prj},{C=300},{ML=1.50},{MQ=1.20},{GEW=0.03}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
HUB
[mm]
H
Stroke
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
DW
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
F3
[mm]
F4
[mm]
F5
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
S6
[mm]
S7
[mm]
S8
[mm]
S9
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
C
[N]
ML
[Nm]
MQ
[Nm]
GEW
Weight
[kg]
ND 1-25.12
ND 1-25.12
25
12
12
8
20
6.9
16.1
7.5
1.5
M2.5
2.7x90°
2.9x90°
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
4
3.9
0.6
1
0.8
0.63
3.25
9.1
2.75
4
3.5
3.4
5
2x7.5
1x18
3.5
20
14
14
200
0.90
0.80
0.02
ND 1-35.18
ND 1-35.18
35
18
18
8
20
6.9
16.1
7.5
1.5
M2.5
2.7x90°
2.9x90°
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
4
3.9
0.6
1
0.8
0.63
3.25
9.1
2.75
4
3.5
3.4
7.5
2x10
1x28
3.5
30
21
14
300
1.50
1.20
0.03
ND 1-45.25
ND 1-45.25
45
25
25
8
20
6.9
16.1
7.5
1.5
M2.5
2.7x90°
2.9x90°
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
4
3.9
0.6
1
0.8
0.63
3.25
9.1
2.75
4
3.5
3.4
7.5
3x10
1x20
12.5
40
27.5
14
400
2.10
1.60
0.04
ND 1-55.32
ND 1-55.32
55
32
32
8
20
6.9
16.1
7.5
1.5
M2.5
2.7x90°
2.9x90°
0.2
0.3
0.2
0.2
0.2
4
3.9
0.6
1
0.8
0.63
3.25
9.1
2.75
4
3.5
3.4
7.5
4x10
1x30
12.5
50
34
14
550
3.00
2.20
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성