MX35 - Single Banjo ring
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mx_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings/mx3520-20single20banjo20ring.prj},{NB=X0250041},{SHA256=c0k2tjkv9RZ4iMJLoYt2/s6Yqy7HdVdtZfQjiHhPwdM=},{INAME=x0250041},{NAME=x0250041},{NNCUSTOM=MX35},{NTCUSTOM=Single Banjo ring},{NBCUSTOM=X0250041},{LINACUSTOM=X0250041},{STEPFILE=X0250041},{PNGFILE=MX35},{DWGFILE=MX35},{CODE=X0250041},{TYPE=MX35 08 18},{MAT=316L Stainless Steel},{DTUBO=8},{D1=1/8},{D2=14},{D2IN=.551},{D3=14},{D3IN=.551},{L1=15},{L1IN=.591},{L2=23.0},{L2IN=.906},{G=16.6},{GOZ=.586},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D2IN
[in]
D3
[mm]
D3IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X0250011
X0250011
MX35 04 18
316L Stainless Steel
4
1/8
9
.354
14
.551
15
.591
20.5
.807
13.1
.462
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250031
X0250031
MX35 06 18
316L Stainless Steel
6
1/8
12
.472
14
.551
15
.591
22.5
.886
16.1
.568
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250032
X0250032
MX35 06 14
316L Stainless Steel
6
1/4
12
.472
17
.669
17
.669
24.0
.945
18.7
.660
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250041
X0250041
MX35 08 18
316L Stainless Steel
8
1/8
14
.551
14
.551
15
.591
23.0
.906
16.6
.586
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250042
X0250042
MX35 08 14
316L Stainless Steel
8
1/4
14
.551
17
.669
17
.669
25.0
.984
20.4
.720
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250052
X0250052
MX35 10 14
316L Stainless Steel
10
1/4
16
.630
17
.669
17
.669
27.0
1.063
23.1
.815
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250053
X0250053
MX35 10 38
316L Stainless Steel
10
3/8
16
.630
22
.866
20
.787
29.0
1.142
35.5
1.252
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250063
X0250063
MX35 12 38
316L Stainless Steel
12
3/8
16
.630
22
.866
20
.787
31.0
1.220
40.8
1.439
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0250064
X0250064
MX35 12 12
316L Stainless Steel
12
1/2
19
.748
26
1.024
24
.945
33.0
1.299
52.2
1.841
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성