MX25 - Reducer
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
MX Line - 316L Stainless Steel Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/mx_line_316l_stainless_steel_push-in_fittings/mx2520-20reducer.prj},{NB=X0153050},{FILENAME=X0153050.STEP},{NNCUSTOM=MX25},{NTCUSTOM=Reducer},{NBCUSTOM=X0153050},{LINACUSTOM=X0153050},{STEPFILE=X0153050},{PNGFILE=MX25},{DWGFILE=MX25},{CODE=X0153050},{TYPE=MX25 06 10},{MAT=316L Stainless Steel},{DTUBO=6},{D1=10},{D2=12},{D2IN=.472},{L1=35},{L1IN=1.378},{G=-},{GOZ=-},{WT=-20 ÷ 180},{WTF=-4 ÷ 356},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=NSF 169},{CONF2=MOCA},{CONF3=RoHS},{AF=Pneumatics, Food Industry, Chemical, Medical and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO
Øe Tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF3
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X0151030
X0151030
MX25 04 06
316L Stainless Steel
4
6
9
.354
30,5
1.201
6,5
.229
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0153040
X0153040
MX25 06 08
316L Stainless Steel
6
8
12
.472
32
1.260
11,9
.420
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0153050
X0153050
MX25 06 10
316L Stainless Steel
6
10
12
.472
35
1.378
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0154050
X0154050
MX25 08 10
316L Stainless Steel
8
10
14
.551
35
1.378
14,8
.522
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0154060
X0154060
MX25 08 12
316L Stainless Steel
8
12
14
.551
38
1.496
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
X0155060
X0155060
MX25 10 12
316L Stainless Steel
10
12
16
.630
41
1.614
-
-
-20 ÷ 180
-4 ÷ 356
20
290
-99
29"
NSF 169
MOCA
RoHS
Pneumatics, Food Industry...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성