MV45 - Pilot Operated Check Valve
C Matic
Category Fittings
Function Fittings
MV Line - Function Fittings
automatic_valves
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/function_fittings/mv_line_function_fittings/automatic_valves/mv45_pilot_operated_check_valve.prj},{NB=04350B04},{SHA256=/WB7tFYWTX6QGVPbi4FnBVKd5Q/sg6pLJiS4iD0a+Uc=},{INAME=04350b04},{NAME=04350b04},{NNCUSTOM=MV45},{NTCUSTOM=Pilot Operated Check Valve},{NBCUSTOM=04350B04},{LINACUSTOM=04350B04},{STEPFILE=04350B04},{PNGFILE=MV45},{DWGFILE=MV45},{CODE=04350B04},{TYPE=MV45 00 12},{MAT=Brass Nickel Plated},{D1=G1/2},{D2=G1/8},{D3=Ø6-G1/8},{L1=10.5},{L1IN=.413},{L2=25.0},{L2IN=.984},{L3=61.5},{L3IN=2.421},{L4=23},{L4IN=.906},{CH1=25},{CH2=14},{G=138.5},{GOZ=4.885},{FLOW=BID},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=10},{WPP=145},{CONF=RoHS},{AF=Pneumatic installations fed with filtered, lubricated air}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
L3
[mm]
L3IN
[in]
L4
[mm]
L4IN
[in]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
G
[g]
GOZ
[oz]
FLOW
[Flow control]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
04350B01
04350B01
MV45 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
M5x0,8
Ø4-M5x0,8
6.2
.244
15.5
.610
42.8
1.685
20
.787
13
8
24.0
.847
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350B02
04350B02
MV45 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
M5x0,8
Ø4-M5x0,8
8.2
.323
18.3
.720
47.5
1.870
20
.787
17
8
46.0
1.623
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350B03
04350B03
MV45 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
G1/8
Ø6-G1/8
9.2
.362
21.0
.827
55.0
2.165
23
.906
20
14
77.5
2.734
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350B04
04350B04
MV45 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
G1/8
Ø6-G1/8
10.5
.413
25.0
.984
61.5
2.421
23
.906
25
14
138.5
4.885
BID
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350U01
04350U01
MV45 00 18
Brass Nickel Plated
G1/8
M5x0,8
Ø4-M5x0,8
6.2
.244
15.5
.610
42.8
1.685
20
.787
13
8
25.0
.882
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350U02
04350U02
MV45 00 14
Brass Nickel Plated
G1/4
M5x0,8
Ø4-M5x0,8
8.2
.323
18.3
.720
47.5
1.870
20
.787
17
8
46.9
1.654
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350U03
04350U03
MV45 00 38
Brass Nickel Plated
G3/8
G1/8
Ø6-G1/8
9.2
.362
21.0
.827
55.0
2.165
23
.906
20
14
79.0
2.787
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
04350U04
04350U04
MV45 00 12
Brass Nickel Plated
G1/2
G1/8
Ø6-G1/8
10.5
.413
25.0
.984
61.5
2.421
23
.906
25
14
145.0
5.115
UNI
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
10
145
RoHS
Pneumatic installations f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성