카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72112 - Etrier fileté pour tubes metrique - Inox A2 - A4 - Acier zingué
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Etriers supports de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/05_etriers/72112.prj},{NB=bene_inox_472112-104_ 0_0},{REF=472112-104},{MAT=Inox A4},{D=104},{F=M8},{L1=105},{L2=144},{L3=40},{ECROU1=0},{ECROU2=0},{POIDS=0.200},{CX=8},{H=6.500},{PPATH=72112/72112_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
F
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 272112-54
272112-54
Inox A2
M8
55
80
35
0.070
Béné Inox 272112-64
272112-64
Inox A2
M8
65
95
35
0.080
Béné Inox 272112-74
272112-74
Inox A2
M8
75
110
40
0.120
Béné Inox 272112-84
272112-84
Inox A2
M8
85
119
40
0.160
Béné Inox 272112-104
272112-104
Inox A2
M8
105
144
40
0.200
Béné Inox 272112-124
272112-124
Inox A2
M10
124
150
40
0.250
Béné Inox 272112-129
272112-129
Inox A2
M10
129
150
35
0.300
Béné Inox 272112-154
272112-154
Inox A2
M10
154
180
40
0.410
Béné Inox 272112-204
272112-204
Inox A2
M10
204
240
40
0.720
Béné Inox 272112-254
272112-254
Inox A2
M14
254
290
60
0.860
Béné Inox 472112-54
472112-54
Inox A4
M8
55
80
35
0.070
Béné Inox 472112-64
472112-64
Inox A4
M8
65
95
35
0.080
Béné Inox 472112-74
472112-74
Inox A4
M8
75
110
40
0.120
Béné Inox 472112-84
472112-84
Inox A4
M8
85
119
40
0.160
Béné Inox 472112-104
472112-104
Inox A4
M8
105
144
40
0.200
Béné Inox 472112-124
472112-124
Inox A4
M10
124
150
40
0.250
Béné Inox 472112-129
472112-129
Inox A4
M10
129
150
35
0.300
Béné Inox 472112-154
472112-154
Inox A4
M10
154
180
40
0.410
Béné Inox 472112-204
472112-204
Inox A4
M10
204
240
40
0.720
Béné Inox 472112-254
472112-254
Inox A4
M14
254
290
60
0.860
Béné Inox 872112-54
872112-54
Acier zingué
M8
55
80
35
0.070
Béné Inox 872112-64
872112-64
Acier zingué
M8
65
95
35
0.080
Béné Inox 872112-74
872112-74
Acier zingué
M8
75
110
40
0.120
Béné Inox 872112-84
872112-84
Acier zingué
M8
85
119
40
0.160
Béné Inox 872112-104
872112-104
Acier zingué
M8
105
144
40
0.200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성