카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5313 - Female / female reducing coupling NPT - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
53 - Raccords série 3000
01 - Raccords série 3000 lbs extrémités filetées (NPT)
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/53_serie_3000/01_raccords_serie_3000_lbs_extremites_filetees/5313.prj},{NB=bene_inox_653135-2010},{REF=653135-2010},{MAT=Inox 316 L},{DN=20-10},{F1=3/4\"},{F2=3/8\"},{D=35},{L=51},{KG=0.24},{DNPT=26.670},{P=14.500},{D1=10.700},{P1=10.500},{DNPT1=26.670},{R=0.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
F1
[pouces]
F2
[pouces]
D
[mm]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 653135-86
653135-86
Inox 316 L
8-6
1/4"
1/8"
19
35
0.10
Béné Inox 653135-108
653135-108
Inox 316 L
10-8
3/8"
1/4"
22
38
0.14
Béné Inox 653135-158
653135-158
Inox 316 L
15-8
1/2"
1/4"
28
48
0.21
Béné Inox 653135-1510
653135-1510
Inox 316 L
15-10
1/2"
3/8"
28
48
0.20
Béné Inox 653135-2010
653135-2010
Inox 316 L
20-10
3/4"
3/8"
35
51
0.24
Béné Inox 653135-2015
653135-2015
Inox 316 L
20-15
3/4"
1/2"
35
51
0.22
Béné Inox 653135-2515
653135-2515
Inox 316 L
25-15
1"
1/2"
44
60
0.50
Béné Inox 653135-2520
653135-2520
Inox 316 L
25-20
1"
3/4"
44
60
0.48
Béné Inox 653135-3225
653135-3225
Inox 316 L
32-25
1"1/4
1"
57
67
0.92
Béné Inox 653135-4032
653135-4032
Inox 316 L
40-32
1"1/2
1"1/4
64
79
1.30
Béné Inox 653135-5040
653135-5040
Inox 316 L
50-40
2"
1"1/2
77
86
1.65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성