카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8050 - Réduction excentrique à souder
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8050.prj},{NB=bene_inox_680504-400300},{REF=680504-400300},{FINITION=SF4},{D1P=4\"},{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L=196.9},{POIDS=0.75},{X=0},{L1=38.100},{L2=171.500},{D1X=97.380},{D2X=72.900},{DDIST=12.700},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouces]
D1
[mm]
D2P
[pouces]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680504-050038
680504-050038
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
82.6
0.03
Béné Inox 680504-075038
680504-075038
SF4
3/4"
19.05
3/8"
9.53
82.6
0.05
Béné Inox 680504-075050
680504-075050
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
101.6
0.06
Béné Inox 680504-100038
680504-100038
SF4
1"
25.40
3/8"
9.53
114.3
0.07
Béné Inox 680504-100050
680504-100050
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
114.3
0.09
Béné Inox 680504-100075
680504-100075
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
101.6
0.09
Béné Inox 680504-150038
680504-150038
SF4
1" 1/2
38.10
3/8"
9.53
152.4
0.14
Béné Inox 680504-150050
680504-150050
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
139.7
0.60
Béné Inox 680504-150075
680504-150075
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
127.0
0.16
Béné Inox 680504-150100
680504-150100
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
127.0
0.17
Béné Inox 680504-200050
680504-200050
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
196.9
0.28
Béné Inox 680504-200075
680504-200075
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
184.2
0.28
Béné Inox 680504-200100
680504-200100
SF4
2"
50.80
1"
25.40
184.2
0.30
Béné Inox 680504-200150
680504-200150
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
133.4
0.25
Béné Inox 680504-250050
680504-250050
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
247.7
0.43
Béné Inox 680504-250075
680504-250075
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
235.0
0.44
Béné Inox 680504-250100
680504-250100
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
235.0
0.46
Béné Inox 680504-250150
680504-250150
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
184.2
0.40
Béné Inox 680504-250200
680504-250200
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
139.7
0.33
Béné Inox 680504-300050
680504-300050
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
336.6
0.64
Béné Inox 680504-300075
680504-300075
SF4
3"
76.20
3/4"
19.05
311.2
0.67
Béné Inox 680504-300100
680504-300100
SF4
3"
76.20
1"
25.40
285.8
0.65
Béné Inox 680504-300150
680504-300150
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
235.0
0.59
Béné Inox 680504-300200
680504-300200
SF4
3"
76.20
2"
50.80
190.5
0.52
Béné Inox 680504-300250
680504-300250
SF4
3"
76.20
2" 1/2
63.50
139.7
0.41
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성