카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8041 - Concentric reducer - Clamp inlet - Welding outlet - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8041.prj},{NB=bene_inox_680414-400300},{REF=680414-400300},{MAT=Inox 316 L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.2},{L=161.9},{POIDS=0.76},{L1=15.9},{L2=44.400},{E1=2.11},{E2=1.650},{TYPE=type B},{D3=119},{DG=110.000},{LC=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
[pouce]
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680414-075050
680414-075050
Inox 316 L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.7
76.2
0.05
Béné Inox 680414-100050
680414-100050
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.7
88.9
0.12
Béné Inox 680414-100075
680414-100075
Inox 316 L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.1
76.2
0.12
Béné Inox 680414-150050
680414-150050
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.7
114.3
0.13
Béné Inox 680414-150075
680414-150075
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.1
101.6
0.14
Béné Inox 680414-150100
680414-150100
Inox 316 L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.4
101.6
0.15
Béné Inox 680414-200050
680414-200050
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.7
165.1
0.24
Béné Inox 680414-200075
680414-200075
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.1
152.4
0.24
Béné Inox 680414-200100
680414-200100
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1"
25.4
152.4
0.26
Béné Inox 680414-200150
680414-200150
Inox 316 L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.1
101.6
0.21
Béné Inox 680414-250100
680414-250100
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.4
203.2
0.41
Béné Inox 680414-250150
680414-250150
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.1
152.4
0.35
Béné Inox 680414-250200
680414-250200
Inox 316 L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.8
108.0
0.29
Béné Inox 680414-300100
680414-300100
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1"
25.4
254.0
0.58
Béné Inox 680414-300150
680414-300150
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.1
203.2
0.53
Béné Inox 680414-300200
680414-300200
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
2"
50.8
158.8
0.46
Béné Inox 680414-300250
680414-300250
Inox 316 L
SF4
3"
76.20
2" 1/2
63.5
108.0
0.36
Béné Inox 680414-400100
680414-400100
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
1"
25.4
358.8
1.19
Béné Inox 680414-400150
680414-400150
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
1" 1/2
38.1
308.0
1.11
Béné Inox 680414-400200
680414-400200
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2"
50.8
263.5
1.03
Béné Inox 680414-400250
680414-400250
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
2" 1/2
63.5
212.7
0.91
Béné Inox 680414-400300
680414-400300
Inox 316 L
SF4
4"
101.60
3"
76.2
161.9
0.76
Béné Inox 680411-075050
680411-075050
Inox 316 L
SF1
3/4"
19.05
1/2"
12.7
76.2
0.05
Béné Inox 680411-100050
680411-100050
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
1/2"
12.7
88.9
0.12
Béné Inox 680411-100075
680411-100075
Inox 316 L
SF1
1"
25.40
3/4"
19.1
76.2
0.12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성